(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ประเภทรัศมีที่เป็นที่นิยมสำหรับการแปรรูป สเตนเลส ยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการบิ่น
รหัสสินค้า |
---|
TSC-FMS-HREM3S3-R0.5 |
TSC-FMS-HREM3S4-R0.5 |
TSC-FMS-HREM3S5-R0.8 |
TSC-FMS-HREM3S6-R1 |
TSC-FMS-HREM3S8-R1.5 |
TSC-FMS-HREM3S10-R2 |
TSC-FMS-HREM3S12-R2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,261.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | 7 | 60 | 6 | 1 | ||
฿ 3,060.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 1 | ||
฿ 3,239.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.8 | 11 | 60 | 6 | 1 | ||
฿ 3,577.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | ||
฿ 4,863.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.5 | 16 | 80 | 8 | 2 | ||
฿ 5,745.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 18 | 80 | 10 | 2 | ||
฿ 8,123.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 18 | 100 | 12 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R |
|||||
TSC-FMS-HREM3S | 3 | 0.5 | 7 | 60 | 6 | 1 |
4 | 0.5 | 9 | 60 | 6 | 1 | |
5 | 0.8 | 11 | 60 | 6 | 1 | |
6 | 1 | 14 | 60 | 6 | 2 | |
8 | 1.5 | 16 | 80 | 8 | 2 | |
10 | 2 | 18 | 80 | 10 | 2 | |
12 | 2 | 18 | 100 | 12 | 2 |
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● รูปทรง MISUMI ดั้งเดิมที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งาน SUS304 สำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีค่า การนำความร้อน ต่ำซึ่งทำให้ร้อนได้ง่าย รูปทรง ใบมีดลบคม ลดผลกระทบของความร้อนที่ ปลาย ใบมีดลบคม ช่วยปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและ ข้อต่อลด โอกาสที่จะหลอมละลายและติดอยู่
● การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตไนไตรด์ที่มีโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง มันทำให้ อายุการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น ของ วัสดุ งาน SUS
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปร่างพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่อาจไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำซ้ำซ้อนของมิซูมิ
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 3 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) | ±0.02 | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง