1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, รุ่น 2 ร่อง / สั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • SUS
  • 2 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,412.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอล รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เหมาะสำหรับ วัสดุ งาน ที่ มี การนำความร้อน ต่ำเช่น SUS ที่ตัดยาก

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, รุ่น 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-FMS-BEM2S1
TSC-FMS-BEM2S1.5
TSC-FMS-BEM2S2
TSC-FMS-BEM2S3
TSC-FMS-BEM2S5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 2,412.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 135062110 °

฿ 2,563.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.54.56063110 °

฿ 2,564.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 266064110 °

฿ 2,716.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3990662-

฿ 3,944.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 51510010102-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

 ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับงานสเตนเลส, รุ่น 2 ร่อง / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
ปลาย
R
TSC-FMS-BEM2S 1 3 2 50 6 1
1.5 4.5 3 60 6 1
2 6 4 60 6 1
3 9 6 90 6 2
5 15 10 100 10 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รูปทรง ใบมีดลบคม กลม และการ การเคลือบผิว ใบมีดลบคม พิเศษให้ค่า การนำความร้อน ต่ำซึ่งหมายความว่าแม้ว่า วัสดุ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ความร้อนของ ใบมีดลบคม สูงขึ้น ปลาย ใบมีดลบคม ยังคงแข็งแกร่ง รูปทรง ปลาย ทรง มีความเสถียร
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง มีอายุการ อายุการใช้งาน สำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและการ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น วัสดุ งาน SUS

[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปร่างพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่อาจไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำซ้ำซ้อนของมิซูมิ

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove
การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่