1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส 3 ฟัน มุมเลื้อย 60 ° / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • SUS
  • 3 ขลุ่ย
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,348.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงาน การขัดเงา สเตนเลส

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส 3 ฟัน มุมเลื้อย 60 ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-FMS-HEM3R3
TSC-FMS-HEM3R4
TSC-FMS-HEM3R5
TSC-FMS-HEM3R6
TSC-FMS-HEM3R8
TSC-FMS-HEM3R10
TSC-FMS-HEM3R12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 2,348.53

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 310.56600 ถึง -0.021

฿ 2,736.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4146600 ถึง -0.021

฿ 3,059.05

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 517.56600 ถึง -0.021

฿ 3,314.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 621660-0.01 ถึง -0.032

฿ 3,999.89

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 826880-0.01 ถึง -0.032

฿ 4,799.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10341080-0.01 ถึง -0.032

฿ 6,395.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 123812100-0.01 ถึง -0.032

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส 3 ฟัน มุมเลื้อย 60 ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-FMS-HEM3R310.56061
4146061
517.56061
6216062
8268082
103480102
1238100122
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รูปทรง MISUMI ดั้งเดิมที่เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร วัสดุ งาน SUS304 สำหรับ วัสดุ งาน ที่ มีค่า การนำความร้อน ต่ำซึ่งทำให้ร้อนได้ง่าย รูปทรง ใบมีดลบคม ลดผลกระทบของความร้อนที่ ปลาย ใบมีดลบคม ช่วยปรับปรุงความต้านทานการสึกหรอและ ข้อต่อลด โอกาสที่จะหลอมละลายและติดอยู่
การ การเคลือบผิว TS ประกอบด้วย ฟิล์ม คอมโพสิตไนไตรด์ที่มีโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันที่อุณหภูมิสูงและ ความแข็ง สูง
ความยาวฟันที่ยาวกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 3.5 เท่าเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่งผนังแนวตั้งแบบแนวเดียว

[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบฟันแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ

ดอกกัด ดอกกัดฉากเอ็นมิลคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC สำหรับการ งานตัดแต่งขึ้นรูปสเตนเลส 3 ฟัน มุมเลื้อย 60 ° / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต พื้นผิว C
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต