1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด มุมเลื้อย 50 ° / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • Multi-Flutes (5 ถึง)
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 936.77/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· พิมพ์ด้วย R ขนาดเล็กที่มุมคมตัดซึ่งป้องกันการบิ่นเมื่อตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง
· ความแข็งเกร็ง เครื่องมือ สูงช่วยลด แบบเอียงได้ เครื่องมือ ระหว่างการกัดข้าง
· สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ถึง 65HRC ได้
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ สูง สำหรับการ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด มุมเลื้อย 50 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-MSXS1.5
TSC-MSXS2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)

฿ 1,045.16

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1.53

฿ 936.77

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1024

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ สูง สำหรับการ งานเหล็กกล้าแข็งพิเศษ แบบหลายใบมีด มุมเลื้อย 50 ° / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุตรูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-MSXS1260641
1.5360641
2460641
2.5560641
3660641
3.5760641
4860641
51060641
61260662
81675862
1020801062
12241001262
16321101662
20381102062
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มุมของ ปลาย ใบมีดลบคม โค้งเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบิ่นเมื่อตัด เหล็กกล้าความแข็งสูง
เครื่องมือ มี ความแข็งเกร็ง สูง ข้อต่อลด โอกาสของการแตกของ เครื่องมือ ถึง เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำสุดเมื่อตัดพื้นผิวด้านข้าง
สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เหล็กกล้าความแข็งสูง ได้ถึง 65 HRC

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สูงลาน
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)(มิลลิเมตร) 6 ความยาวโดยรวม (L)(มิลลิเมตร) 60
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) -0.014 ถึง -0.028 รูป 1
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต