(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การนำ รูปทรง 4 ร่อง มาใช้ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร พื้นผิวด้านข้างที่ลาดเอียง
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | มุม เดียว (θ) (ระดับ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ใหญ่ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,804.92 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 0.5 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.21 | |
฿ 1,734.46 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.42 | |
฿ 2,348.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.63 | ||
฿ 2,234.76 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 3 | 12 | 4 | 60 | 3.84 | |
฿ 2,034.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 3 | 12 | 4 | 60 | 4.26 | |
฿ 1,710.97 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | 3 | 12 | 6 | 60 | 5.10 | ||
฿ 2,113.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 4 | 16 | 4 | 60 | 4.28 | ||
฿ 1,799.49 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 4 | 16 | 6 | 60 | 4.56 | |
฿ 1,973.16 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1.5 | 4 | 16 | 6 | 60 | 4.84 | |
฿ 1,862.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.12 | ||
฿ 1,774.53 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 3 | 4 | 16 | 6 | 60 | 5.68 | |
฿ 2,430.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 4 | 16 | 6 | 60 | 6.80 | ||
฿ 2,587.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 5 | 20 | 6 | 60 | 5.35 | ||
฿ 2,478.30 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 5 | 20 | 6 | 60 | 5.70 | |
฿ 3,089.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 5 | 20 | 6 | 60 | 6.05 | ||
฿ 2,870.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 5 | 20 | 6 | 60 | 6.40 | ||
฿ 2,960.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 5 | 20 | 8 | 60 | 7.10 | ||
฿ 4,373.21 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 5 | 20 | 8 | 60 | 8.50 | |
฿ 2,350.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 6 | 24 | 6 | 70 | 6.42 | ||
฿ 2,077.53 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 6 | 24 | 8 | 70 | 6.84 | |
฿ 2,350.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 6 | 24 | 8 | 70 | 7.26 | ||
฿ 2,253.99 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 6 | 24 | 8 | 70 | 7.68 | |
฿ 2,483.29 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3 | 6 | 24 | 8 | 70 | 8.52 | |
฿ 3,463.34 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 6 | 24 | 10 | 70 | 10.20 | |
฿ 5,056.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 8.44 | ||
฿ 4,913.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1 | 8 | 25 | 8 | 65 | 8.87 | ||
฿ 4,250.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 8 | 25 | 8 | 65 | 9.31 | ||
฿ 5,134.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | 8 | 25 | 8 | 65 | 9.74 | ||
฿ 4,949.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 8 | 25 | 10 | 70 | 10.62 | ||
฿ 9,270.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | 8 | 25 | 12 | 90 | 12.37 | ||
฿ 8,040.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 0.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 10.61 | ||
฿ 6,170.94 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 1 | 10 | 35 | 10 | 85 | 11.22 | |
฿ 8,385.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 1.5 | 10 | 35 | 10 | 85 | 11.83 | ||
฿ 7,838.60 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 2 | 10 | 35 | 12 | 90 | 12.44 | |
฿ 9,731.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | 10 | 35 | 12 | 90 | 13.67 | ||
฿ 11,253.79 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 5 | 10 | 35 | 16 | 90 | 16.12 |
กำลังโหลด …
รหัสรุ่น | \r\n\r\n | \r\n | ความยาวร่องฟันคมตัด ℓ | \r\nขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านปลายใหญ่ D1 | \r\nความยาวโดยรวม L | \r\nเส้นผ่าศูนย์กลางก้าน D | \r\n
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก D | \r\nมุม เดียว θ | \r\n|||||
TSC-TEM4R | \r\n3 | \r\n0.5° | \r\n12 | \r\n3.21 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n
1° | \r\n3.42 | \r\n|||||
1.5° | \r\n3.63 | \r\n|||||
2° | \r\n3.84 | \r\n|||||
3° | \r\n4.26 | \r\n|||||
5° | \r\n5.10 | \r\n6 | \r\n||||
4 | \r\n0.5° | \r\n16 | \r\n4.28 | \r\n60 | \r\n4 | \r\n|
1° | \r\n4.56 | \r\n6 | \r\n||||
1.5° | \r\n4.84 | \r\n|||||
2° | \r\n5.12 | \r\n|||||
3° | \r\n5.68 | \r\n|||||
5° | \r\n6.80 | \r\n|||||
5 | \r\n0.5° | \r\n20 | \r\n5.35 | \r\n60 | \r\n6 | \r\n|
1° | \r\n5.70 | \r\n|||||
1.5° | \r\n6.05 | \r\n|||||
2° | \r\n6.40 | \r\n|||||
3° | \r\n7.10 | \r\n8 | \r\n||||
5° | \r\n8.50 | \r\n|||||
6 | \r\n0.5° | \r\n24 | \r\n6.42 | \r\n70 | \r\n6 | \r\n|
1° | \r\n6.84 | \r\n8 | \r\n||||
1.5° | \r\n7.26 | \r\n|||||
2° | \r\n7.68 | \r\n|||||
3° | \r\n8.52 | \r\n|||||
5° | \r\n10.20 | \r\n10 | \r\n||||
8 | \r\n0.5° | \r\n25 | \r\n8.44 | \r\n65 | \r\n8 | \r\n|
1° | \r\n8.87 | \r\n|||||
1.5° | \r\n9.31 | \r\n|||||
2° | \r\n9.74 | \r\n|||||
3° | \r\n10.62 | \r\n70 | \r\n10 | \r\n|||
5° | \r\n12.37 | \r\n90 | \r\n12 | \r\n|||
10 | \r\n0.5° | \r\n35 | \r\n10.61 | \r\n85 | \r\n10 | \r\n|
1° | \r\n11.22 | \r\n|||||
1.5° | \r\n11.83 | \r\n|||||
2° | \r\n12.44 | \r\n90 | \r\n12 | \r\n|||
3° | \r\n13.67 | \r\n|||||
5° | \r\n16.12 | \r\n16 | \r\n
ดูเงื่อนไขการตัดได้ที่ >> คลิกที่นี่
● มีการเคลือบผิวฟิล์มแบบ TS ที่มีความต้านทานต่อการเกิดออกซิเดชั่นและ มีความแข็งมากกว่าฟิล์มทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่มีความเร็วสูง / การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
1}● มีรูปทรง 4 ฟันที่เหมาะสำหรับการตัดเฉือนพื้นผิวด้านข้างด้วยการไล่ระดับ
รุ่น | แบบเหลี่ยม | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุม บิด | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40° ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง