(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การประมวลผลการหมุนด้วยความเร็วสูงทำได้โดยใช้ มุมเอียงของฟันเกลียว 45°
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-HRFPR6-[20-42/1]-15 |
SN-TSC-HRFPR8-[25-51/1]-20 |
SN-TSC-HRFPR9-[25-45/1]-20 |
SN-TSC-HRFPR10-[30-45/1]-25 |
SN-TSC-HRFPR12-[35-70/1]-30 |
SN-TSC-HRFPR16-[45-78/1]-40 |
SN-TSC-HRFPR20-[50-92/1]-45 |
TSC-HRFPR3 |
TSC-HRFPR4 |
TSC-HRFPR5 |
TSC-HRFPR6 |
TSC-HRFPR8 |
TSC-HRFPR9 |
TSC-HRFPR10 |
TSC-HRFPR11 |
TSC-HRFPR12 |
TSC-HRFPR13 |
TSC-HRFPR14 |
TSC-HRFPR16 |
TSC-HRFPR18 |
TSC-HRFPR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 15 | 3 | 6 | 60 | 20 ~ 42 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 75 | 25 ~ 51 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 9 | 20 | 4 | 10 | 75 | 25 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 1 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | 30 ~ 45 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 100 | 35 ~ 70 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 110 | 45 ~ 78 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 130 | 50 ~ 92 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
฿ 3,163.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 15 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 2,881.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 15 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 2,505.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 15 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | ||
฿ 1,755.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 15 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 1,932.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 20 | 4 | 8 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 3,035.26 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | 20 | 4 | 10 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 2,137.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 25 | 4 | 10 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 3,900.66 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | 25 | 4 | 10 | 75 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | |
฿ 2,818.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 30 | 4 | 12 | 100 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 5,628.65 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | 30 | 4 | 12 | 100 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | |
฿ 4,056.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 35 | 4 | 12 | 100 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | ||
฿ 5,613.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 40 | 4 | 16 | 110 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 9,199.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 45 | 4 | 16 | 110 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | ||
฿ 6,715.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 45 | 4 | 20 | 130 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n||||||
TSC-HRFPR | \n3 | \n15 | \n60 | \n6 | \n3 | \n1 | \n
4 | \n15 | \n60 | \n6 | \n3 | \n1 | \n|
5 | \n15 | \n60 | \n6 | \n3 | \n1 | \n|
6 | \n15 | \n60 | \n6 | \n3 | \n2 | \n|
8 | \n20 | \n75 | \n8 | \n4 | \n2 | \n|
9 | \n20 | \n75 | \n10 | \n4 | \n1 | \n|
10 | \n25 | \n75 | \n10 | \n4 | \n2 | \n|
11 | \n25 | \n75 | \n10 | \n4 | \n3 | \n|
12 | \n30 | \n100 | \n12 | \n4 | \n2 | \n|
13 | \n30 | \n100 | \n12 | \n4 | \n3 | \n|
14 | \n35 | \n100 | \n12 | \n4 | \n3 | \n|
16 | \n40 | \n110 | \n16 | \n4 | \n2 | \n|
18 | \n45 | \n110 | \n16 | \n4 | \n3 | \n|
20 | \n45 | \n130 | \n20 | \n4 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● ใช้โครงสร้างแบบบิดได้ 45 °ที่ช่วยให้สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้
● ใช้ฟันที่มีความ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | รุ่น | หยาบ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
เรขาคณิต | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | ±0.06 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง