(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การประมวลผลการหมุนด้วยความเร็วสูงทำได้โดยใช้ มุมเอียงของฟันเกลียว 45°
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-HRFPS6-[17-42/1]-12 |
SN-TSC-HRFPS8-[21-46/1]-16 |
SN-TSC-HRFPS10-[25-50/1]-20 |
SN-TSC-HRFPS12-[29-60/1]-24 |
SN-TSC-HRFPS16-[37-68/1]-32 |
SN-TSC-HRFPS20-[43-72/1]-38 |
TSC-HRFPS5 |
TSC-HRFPS6 |
TSC-HRFPS7 |
TSC-HRFPS8 |
TSC-HRFPS9 |
TSC-HRFPS10 |
TSC-HRFPS12 |
TSC-HRFPS14 |
TSC-HRFPS16 |
TSC-HRFPS18 |
TSC-HRFPS20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 12 | 3 | 6 | 60 | 17 ~ 42 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 16 | 4 | 8 | 70 | 21 ~ 46 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 4 | 10 | 80 | 25 ~ 50 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 24 | 4 | 12 | 85 | 29 ~ 60 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 | 37 ~ 68 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 110 | 43 ~ 72 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | □ | ||
฿ 1,804.00 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 10 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ● | |
฿ 1,448.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 12 | 3 | 6 | 60 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 3,828.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 14 | 4 | 6 | 65 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | ||
฿ 1,783.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 16 | 4 | 8 | 70 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 4,609.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 18 | 4 | 8 | 70 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | ||
฿ 2,225.81 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 20 | 4 | 10 | 80 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 2,450.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 24 | 4 | 12 | 85 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 4,596.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 4 | 12 | 85 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | ||
฿ 4,010.32 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 100 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● | |
฿ 6,892.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 32 | 4 | 16 | 100 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 3 | ● | ||
฿ 5,883.87 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 110 | - | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n||||||
TSC-HRFPS | \n5 | \n10 | \n60 | \n6 | \n3 | \n1 | \n
6 | \n12 | \n60 | \n6 | \n3 | \n2 | \n|
7 | \n14 | \n65 | \n6 | \n4 | \n3 | \n|
8 | \n16 | \n70 | \n8 | \n4 | \n2 | \n|
9 | \n18 | \n70 | \n8 | \n4 | \n3 | \n|
10 | \n20 | \n80 | \n10 | \n4 | \n2 | \n|
12 | \n24 | \n85 | \n12 | \n4 | \n2 | \n|
14 | \n26 | \n85 | \n12 | \n4 | \n2 | \n|
16 | \n32 | \n100 | \n16 | \n4 | \n2 | \n|
18 | \n32 | \n100 | \n16 | \n4 | \n3 | \n|
20 | \n38 | \n110 | \n20 | \n4 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● ใช้โครงสร้างแบบบิดได้ 45 °ที่ช่วยให้สามารถหมุนด้วยความเร็วสูงได้
● ใช้ฟันที่มีความ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | รุ่น | หยาบ | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
เรขาคณิต | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) | ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) | ±0.06 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง