(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-RFPL6-[30-75/1]-25 |
SN-TSC-RFPL8-[35-76/1]-30 |
SN-TSC-RFPL10-[40-70/1]-35 |
SN-TSC-RFPL12-[45-90/1]-40 |
SN-TSC-RFPL16-[60-93/1]-55 |
SN-TSC-RFPL20-[70-112/1]-65 |
TSC-RFPL6 |
TSC-RFPL8 |
TSC-RFPL10 |
TSC-RFPL12 |
TSC-RFPL16 |
TSC-RFPL20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 25 | 6 | 100 | 30 ~ 75 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.058 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 30 | 8 | 100 | 35 ~ 76 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.058 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 35 | 10 | 100 | 40 ~ 70 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.07 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 40 | 12 | 125 | 45 ~ 90 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.07 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 16 | 55 | 16 | 125 | 60 ~ 93 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.07 | □ | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 65 | 20 | 150 | 70 ~ 112 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 0 ถึง -0.084 | □ | ||
฿ 2,802.58 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 25 | 6 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.058 | ● | |
฿ 4,804.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 30 | 8 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.058 | ● | ||
฿ 5,306.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 35 | 10 | 100 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.07 | ● | ||
฿ 3,719.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 40 | 12 | 125 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.07 | ● | ||
฿ 5,816.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 55 | 16 | 125 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.07 | ● | ||
฿ 9,535.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 65 | 20 | 150 | - | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 0 ถึง -0.084 | ● |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
TSC-RFPL | \n6 | \n25 | \n100 | \n6 | \n4 | \n
8 | \n30 | \n100 | \n8 | \n4 | \n|
10 | \n35 | \n100 | \n10 | \n4 | \n|
12 | \n40 | \n125 | \n12 | \n4 | \n|
16 | \n55 | \n125 | \n16 | \n4 | \n|
20 | \n65 | \n150 | \n20 | \n4 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
● มีการ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | หยาบ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | R ขนาดเล็กพิเศษ |
มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง