1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์ พิทช์ละเอียด / รุ่นธรรมดา

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC, พิทช์ละเอียด / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-RFPR6-[20-42/1]-15
SN-TSC-RFPR8-[25-51/1]-20
SN-TSC-RFPR9-[25-45/1]-20
SN-TSC-RFPR10-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR11-[30-45/1]-25
SN-TSC-RFPR12-[35-70/1]-30
SN-TSC-RFPR16-[45-78/1]-40
SN-TSC-RFPR20-[50-92/1]-45
TSC-RFPR3
TSC-RFPR4
TSC-RFPR5
TSC-RFPR6
TSC-RFPR8
TSC-RFPR9
TSC-RFPR10
TSC-RFPR11
TSC-RFPR12
TSC-RFPR13
TSC-RFPR14
TSC-RFPR16
TSC-RFPR18
TSC-RFPR20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -615366020 ~ 42พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -820487525 ~ 51พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -9204107525 ~ 45พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน1

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -10254107530 ~ 45พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -11254127530 ~ 45พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน1

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -123041210035 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -164041611045 ~ 78พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -204542013050 ~ 92พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

฿ 3,233.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103153660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 3,050.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104153660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 3,670.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -5153660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,757.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106153660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 1,672.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -8204875-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,870.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -92041075-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 2,285.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -102541075-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,027.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -112541275-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 2,620.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1230412100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 6,351.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1330412100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์3

฿ 3,762.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1435412100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์3

฿ 4,330.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1640416110-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 5,852.90

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -1845416110-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์3

฿ 6,690.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2045420130-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียงสต็อก ผลิตภัณฑ์2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

  ดอก ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีย์ TSC, พิทช์ละเอียด / รุ่นธรรมดา: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุตรูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-RFPR31560631
41560631
51560631
61560632
82075842
920751041
1025751042
1125751241
12301001242
13301001243
14351001243
16401101642
18451101643
20451302042
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มีการ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม รุ่น หยาบ การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) ±0.06