1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...

ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC รุ่นพิท ช์ พิทช์ละเอียด / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดอกกัดหยาบ หยาบที่สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร หยาบ และปานกลางถึง หยาบ ด้วย พิทช์ละเอียด
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ชุด ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ TSC รุ่น พิทช์ละเอียด / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-RFPS6-[17-39/1]-12
SN-TSC-RFPS7-[19-42/1]-14
SN-TSC-RFPS8-[21-45/1]-16
SN-TSC-RFPS9-[23-39/1]-18
SN-TSC-RFPS10-[25-42/1]-20
SN-TSC-RFPS12-[29-53/1]-24
SN-TSC-RFPS13-[31-51/1]-26
SN-TSC-RFPS14-[31-51/1]-26
SN-TSC-RFPS16-[37-60/1]-32
SN-TSC-RFPS18-[37-54/1]-32
SN-TSC-RFPS20-[43-66/1]-38
TSC-RFPS5
TSC-RFPS6
TSC-RFPS7
TSC-RFPS8
TSC-RFPS9
TSC-RFPS10
TSC-RFPS12
TSC-RFPS13
TSC-RFPS14
TSC-RFPS16
TSC-RFPS18
TSC-RFPS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 61265717 ~ 39การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0582

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 71486619 ~ 42การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0581

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 81686921 ~ 45การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0582

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 918106923 ~ 39การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0581

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1020107225 ~ 42การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.072

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1224128329 ~ 53การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.072

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1326148331 ~ 51การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.071

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1426148331 ~ 51การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.072

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1632169237 ~ 60การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.072

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1832189237 ~ 54การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0842

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 20382010443 ~ 66การ บรรเทาคอ มาตรฐาน0 ถึง -0.0842

฿ 2,556.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 510657-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0481

฿ 2,594.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 612657-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0582

฿ 1,729.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 714866-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0581

฿ 1,548.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 816869-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0582

฿ 2,160.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9181069-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0581

฿ 1,795.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10201072-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.072

฿ 2,129.03

END MILL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12241283-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.072

฿ 3,032.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 13261483-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.071

฿ 3,469.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 14261483-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.072

฿ 3,728.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 16321692-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.072

฿ 5,083.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 18321892-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0842

฿ 5,612.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 203820104-สต็อก ผลิตภัณฑ์0 ถึง -0.0842

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ชุด ดอกกัดเอ็นมิลหยาบคาร์ไบด์ TSC รุ่น พิทช์ละเอียด / รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุตรูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-RFPS51057641
61257642
71466841
81669842
918691041
1020721042
1224831242
1326831441
1426831442
1632921642
1832921842
20381042042
\n



สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มีการ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น หยาบ
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต R ขนาดเล็กพิเศษ
มุมบิด (θ) ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °)