(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สนับสนุนการลดต้นทุนของการกัดหยาบด้วยราคาพิเศษที่ จำกัด สำหรับขนาด มาตรฐาน
รหัสสินค้า |
---|
XAC-RFPR6 |
XAC-RFPR8 |
XAC-RFPR10 |
XAC-RFPR12 |
XAC-RFPR14 |
XAC-RFPR16 |
XAC-RFPR20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | การแปรรูปใช้งาน | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,464.68 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 16 | 3 | 6 | 57 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.058 | ||
฿ 1,508.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 16 | 3 | 8 | 63 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.058 | ||
฿ 1,677.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 22 | 4 | 10 | 72 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.070 | ||
฿ 2,068.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 26 | 4 | 12 | 83 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.070 | ||
฿ 3,342.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 26 | 4 | 14 | 83 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.070 | ||
฿ 3,422.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 32 | 4 | 16 | 92 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.070 | ||
฿ 4,880.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 38 | 4 | 20 | 104 | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | 0 ถึง -0.084 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n|||||
XAC-RFPR | \n6 | \n16 | \n57 | \n6 | \n3 | \n
8 | \n16 | \n63 | \n8 | \n3 | \n|
10 | \n22 | \n72 | \n10 | \n4 | \n|
12 | \n26 | \n83 | \n12 | \n4 | \n|
14 | \n26 | \n83 | \n14 | \n4 | \n|
16 | \n32 | \n92 | \n16 | \n4 | \n|
20 | \n38 | \n104 | \n20 | \n4 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● การคาย ชิป IC ดีเยี่ยมทำให้เหมาะสำหรับการตัดความเร็วสูงหรือ งานเซาะฟัน
● มีการ พิทช์ละเอียด ซึ่งให้ การขัดเงา มีความหยาบ พื้นผิว ที่ดีหลังจากการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | รุ่น | หยาบ | การเคลือบผิว | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
เรขาคณิต | พื้นผิว C | มุมบิด (θ) | ส่วนที่อ่อนแอ (15 ถึง 25 °) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง