1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์รัศมี TSC ซีรีส์ 3 ฟันเกลียว 45 °รุ่นคอทู้ / เทเปอร์

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 3 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,063.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ด้วยการใช้ รูปทรง ใบมีดลบคม 3 แฉก และคอที่เรียวลงการ อาการสั่นสะท้าน จะถูกระงับในการแกะสลักลึก

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีย์ รัศมี 3 ร่อง เกลียว 45 ° รุ่น คอ ดอกสั้น / เรียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CR-HFEM3PB3-R0.8
TSC-CR-HFEM3PB4-R1
TSC-CR-HFEM3PB5-R1.2
TSC-CR-HFEM3PB6-R1.5
TSC-CR-HFEM3PB8-R2
TSC-CR-HFEM3PB10-R2
TSC-CR-HFEM3PB12-R2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)

฿ 2,517.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 30.84.5806243.68

฿ 2,063.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 416906324.91

฿ 2,489.46

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 51.27.51008406.13

฿ 2,802.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61.591108557.6

฿ 4,990.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8212130107010

฿ 11,411.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 10215150169512.78

฿ 12,431.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122181601610515.03

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอก ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ซีรีย์ รัศมี 3 ร่อง เกลียว 45 ° รุ่น คอ ดอกสั้น / เรียว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 TSC-CR-HFEM3PB
หมายเลข รุ่น

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี
R
ความยาวใต้คอ
ℓ1
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ
D1
ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
3 0.8 24 3.68 4.5 80 6
4 1 32 4.91 6 90 6
5 1.2 40 6.13 7.5 100 8
6 1.5 55 7.6 9 110 8
8 2 70 10 12 130 10
10 2 95 12.78 15 150 16
12 2 105 15.03 18 160 16


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
การรวมกันของรัศมีที่มีฟลูตเชิงลบความหนา คอร์/แกน ที่เหมาะสมและการบิด 45 °ช่วยให้การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีความจุสูงขึ้นเนื่องจาก ความแข็งเกร็ง คมชัดสูงและอัตราการป้อนสูง
คอเรียวมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการพูดพล่อย
มี รูปทรง 3 ร่อง ที่แข็งแกร่งต่อการพูดพล่อยและเหมาะสำหรับการกัดปาดน้ำ
รุ่น สากลที่สามารถใช้งานได้ทุกอย่างตั้งแต่การแกะสลักไปจนถึงการตกแต่ง พื้นผิว ด้าน หยาบ และปานกลาง

■ การใช้บิต 3 ร่อง และ 4 ร่อง

เกณฑ์การใช้งานที่เหมาะสม 3 ขลุ่ย 4 ขลุ่ย
โม่น้ำ x
มุมกัดส่วนที่แคบ
อัตราการป้อน
แกะสลัก

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมีคอเรียว
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์