(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิดความยาวร่องฟันสั้นพร้อมรัศมีคมตัดที่ติดอยู่กับดอก ดอกเอ็นมิลล์ 4 ร่อง เอนกประสงค์
· คมตัดรัศมียังมีประสิทธิภาพในการป้องกันการกะเทาะ
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-12 |
SN-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-16 |
SN-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-20 |
SN-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-24 |
SN-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-24 |
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.2-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.3-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S6-R0.5-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S6-R1-[17-27/1]-[5-12/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S8-R0.5-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S8-R1-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S8-R2-[21-31/1]-[5-16/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S10-R0.5-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S10-R1-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S10-R2-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S10-R3-[25-35/1]-[5-20/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S12-R1.5-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S12-R2-[29-45/1]-[5-24/1] |
SNR-TSC-CR-EM4S12-R3-[29-45/1]-[5-24/1] |
TSC-CR-EM4S1-R0.2 |
TSC-CR-EM4S2-R0.5 |
TSC-CR-EM4S3-R0.5 |
TSC-CR-EM4S3-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.7] |
TSC-CR-EM4S3.5-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7] |
TSC-CR-EM4S4-R0.5 |
TSC-CR-EM4S4-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9,1] |
TSC-CR-EM4S5-R0.2 |
TSC-CR-EM4S5-R0.3 |
TSC-CR-EM4S5-R0.5 |
TSC-CR-EM4S6-R0.2 |
TSC-CR-EM4S6-R0.3 |
TSC-CR-EM4S6-R0.5 |
TSC-CR-EM4S6-R1 |
TSC-CR-EM4S6-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.6,0.7,0.8,0.9,1,1.1,1.2] |
TSC-CR-EM4S8-R0.5 |
TSC-CR-EM4S8-R1 |
TSC-CR-EM4S8-R2 |
TSC-CR-EM4S8-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.1,1.2,1.3,1.4] |
TSC-CR-EM4S10-R0.5 |
TSC-CR-EM4S10-R1 |
TSC-CR-EM4S10-R2 |
TSC-CR-EM4S10-R3 |
TSC-CR-EM4S10-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3] |
TSC-CR-EM4S12-R1 |
TSC-CR-EM4S12-R1.5 |
TSC-CR-EM4S12-R2 |
TSC-CR-EM4S12-R3 |
TSC-CR-EM4S12-R[0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6,1.7,1.8,1.9,2,2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,3] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.2 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.3 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 6 | 1 | 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 1 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 8 | 2 | 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การ บรรเทาคอ มาตรฐาน | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.2 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.3 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 0.5 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 1 | 5 ~ 12 | 45 | 6 | 17 ~ 27 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 0.5 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 1 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8 | 2 | 5 ~ 16 | 55 | 8 | 21 ~ 31 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 0.5 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 5 ~ 20 | 65 | 10 | 25 ~ 35 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 1.5 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 2 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 3 | 5 ~ 24 | 75 | 12 | 29 ~ 45 | ±0.01 | การประมวลผล R ที่ทันสมัย | 2 | ||
฿ 1,084.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.2 | 2 | 40 | 4 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,481.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.5 | 4 | 40 | 4 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,440.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 | 0.1 ~ 0.7 | 6 | 45 | 6 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3.5 | 0.1 ~ 0.7 | 7 | 45 | 6 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,369.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 8 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 4 | 0.1 ~ 1 | 8 | 45 | 6 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,263.03 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | 0.2 | 10 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | |
฿ 1,358.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.3 | 10 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,401.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.5 | 10 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 1 | ||
฿ 1,279.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.2 | 12 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 1,324.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.3 | 12 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 1,804.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 12 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 1,566.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1 | 12 | 45 | 6 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 6 | 0.1 ~ 1.2 | 12 | 45 | 6 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 1,714.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.5 | 16 | 55 | 8 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,412.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1 | 16 | 55 | 8 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,910.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 2 | 16 | 55 | 8 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 8 | 0.1 ~ 1.4 | 16 | 55 | 8 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,283.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.5 | 20 | 65 | 10 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,453.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 20 | 65 | 10 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,133.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 20 | 65 | 10 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 2,294.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 20 | 65 | 10 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 10 | 0.1 ~ 3 | 20 | 65 | 10 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,703.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 1 | 24 | 75 | 12 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,010.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 1.5 | 24 | 75 | 12 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,481.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 2 | 24 | 75 | 12 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
฿ 3,481.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 3 | 24 | 75 | 12 | - | ±0.01 | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | 2 | ||
- | END MILL | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 | 0.1 ~ 3 | 24 | 75 | 12 | - | ±0.02 | ผลิต ผลิตภัณฑ์ | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
TSC-CR-EM4S
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D |
รัศมี R | ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
รูป | ● สต็อก ผลิตภัณฑ์ □ ผลิต ผลิตภัณฑ์ |
1 | 0.2 |
2 | 40 | 4 | 1 | ● |
2 | 0.5 |
4 | 40 | 4 | 1 | ● |
3 | 0.5 |
6 | 45 | 6 | 1 | ● |
0.1 ถึง 0.7 |
□ | |||||
3.5 | 0.1 ถึง 0.7 |
7 | 45 | 6 | 1 | □ |
4 | 0.5 |
8 | 45 | 6 | 1 | ● |
0.1 ถึง 1.0 |
□ | |||||
4.5 |
0.1 ถึง 1.0 |
9 | 45 | 6 | 1 | □ |
5 | 0.2 0.3 0.5 |
10 | 45 | 6 | 1 | ● |
0.1 ถึง 1.0 |
□ | |||||
5.5 | 0.1 ถึง 1.0 |
11 | 45 | 6 | 1 | □ |
6 | 0.2 0.3 0.5 1 |
12 | 45 | 6 | 2 | ● |
0.1 ถึง 1.2 |
□ | |||||
8 | 0.5 1 2 |
16 | 55 | 8 | 2 | ● |
0.1 ถึง 1.4 |
□ | |||||
10 | 0.5 1 2 3 |
20 | 65 | 10 | 2 | ● |
0.1 ถึง 2.9 |
□ | |||||
12 | 1 1.5 2 3 |
24 | 75 | 12 | 2 | ● |
0.1 ถึง 2.9 | □ |
[! ] ความยาวฟลูต (ℓ) และความยาวทั้งหมด (L) สั้นลงประมาณ D x 0.5 (สูงสุด 5 มม.) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
[! ] ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตด้วยการ การเคลือบผิว TS จะถูกจัดส่งในวันที่ 10
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
●อเนกประสงค์ 4 ร่อง>
● ปลาย ใบมีดลบคม ตลับลูกปืนเรเดียล ยังมีประโยชน์ในการป้องกันการบิ่น
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | จำนวนร่อง(แผ่น) | 4 | รุ่น | รัศมี |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | มุมบิด (θ) | เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง