1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC อัตราป้อนสูง ความแข็งเกร็ง สูง 4 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 4 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,315.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแข็งเกร็ง สูงทำได้โดยการใช้รัศมีลบและความยาว ใบมีดลบคม สั้นโดยไม่มี มุมเอียงของฟันเกลียว และลด อาการสั่นสะท้าน สะท้านแม้ที่มุมกระเป๋า
· เนื่องจากมี ทรงเรียว ด้านหลัง จึงเป็นไปได้ที่จะทำการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร โดยไม่ต้องชนขอบด้านข้างเมื่อ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนมุม
·แม้สำหรับการประมวล พื้นผิว ด้านล่าง เครื่องจักร เดียวสามารถ มือจับ ตั้งแต่ การขัดเงา ตรงกลางไปจนถึง การขัดเงา สุดท้าย ทำให้ลดเวลาใน กระบวนการแปรรูป ลงได้

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC, อัตราป้อนสูง, ความแข็งเกร็ง สูง, 4 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-CR-HFEM4N3-R0.75
TSC-CR-HFEM4N4-R1
TSC-CR-HFEM4N5-R1.2
TSC-CR-HFEM4N6-R1
TSC-CR-HFEM4N6-R1.5
TSC-CR-HFEM4N8-R1
TSC-CR-HFEM4N8-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R1
TSC-CR-HFEM4N10-R2
TSC-CR-HFEM4N10-R3
TSC-CR-HFEM4N12-R1
TSC-CR-HFEM4N12-R2
TSC-CR-HFEM4N12-R3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

฿ 1,315.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30.751.26067.52.7

฿ 1,362.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 411.6706103.6

฿ 1,457.34

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 51.22806124.5

฿ 1,722.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 612.5906125.4

฿ 1,699.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 61.52.5906125.4

฿ 2,018.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 813.51008167.2

฿ 2,152.45

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 823.51008167.2

฿ 2,562.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 101410010209

฿ 2,562.58

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102410010209

฿ 2,814.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 103410010209

฿ 3,383.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1215110122411

฿ 3,116.13

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1225110122411

฿ 3,116.13

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1235110122411

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC, อัตราป้อนสูง, ความแข็งเกร็ง สูง, 4 ร่อง / ไม่มีใบมีดด้านข้าง: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น     ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวใต้คอ
ℓ1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
รัศมี R
(การเลือก)
TSC-CR-HFEM4N 3 0.75           1.2 2.7 7.5 60 6 1
4   1         1.6 3.6 10 70 6 1
5     1.2       2 4.5 12 80 6 1
6   1   1.5     2.5 5.4 12 90 6 2
8   1     2   3.5 7.2 16 100 8 2
10   1     2 3 4 9 20 100 10 2
12   1     2 3 5 11 24 110 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
มีรัศมีที่คมชัดในเชิงลบและความยาว ใบมีดลบคม สั้นที่ไม่บิดเบี้ยวเพื่อให้เกิด ความแข็งเกร็ง สูงและปราบปรามการพูดคุยแม้ในมุมกระเป๋า
รวมถึงเรียวกลับที่ทำให้สามารถตัดมุมได้โดยไม่ต้องไหล่ของพื้นผิวด้านข้างของใบมีดที่โดดเด่น
สามารถใช้เพียงบิตเดียวสำหรับการเก็บผิวละเอียดปานกลางจนถึงการตกแต่งด้วยการขึ้นรูปพื้นผิวด้านล่างซึ่งช่วยลดเวลาในการประมวลผล

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น รัศมีการป้อนสูง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) ไม่มีแรงบิด
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.02 การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์