1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกกัดเอ็นมิลรัศมี สารประกอบ คาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนป้อนด้วยความเร็วสูง / 3 ร่อง/ เกลียว 45°/ ชนิดสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้า ความแข็ง สูง
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,841.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร มีประสิทธิภาพสูงโดยใช้อัตราป้อนสูงโครงสร้าง 3 ร่อง ยับยั้งการ อาการสั่นสะท้าน

ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-MCR-HFEM3S4
TSC-MCR-HFEM3S6
TSC-MCR-HFEM3S8
TSC-MCR-HFEM3S10
TSC-MCR-HFEM3S12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
รูป รัศมี บ่า R1
(มิลลิเมตร)
รัศมี ฐานรอง/แผ่นรอง R2
(มิลลิเมตร)
ค่า r- โดยประมาณ
(มิลลิเมตร)

฿ 3,841.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 40.813850610.540.813

฿ 4,052.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 61.2191070620.591.219

฿ 3,961.04

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 81.6251680821121.625

฿ 6,568.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102.03120901021.5152.031

฿ 8,275.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 122.438241001221.5182.438

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น
TSC-MCR-HFEM3S

เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
บ่า
รัศมี
R1
ฐานรอง/แผ่นรอง
รัศมี
R2
ค่า r- โดยประมาณ ความยาวขลุ่ย
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
4 0.5 4 0.813 8 50 6 1
6 0.5 9 1.219 10 70 6 2
8 1 12 1.625 16 80 8 2
10 1.5 15 2.031 20 90 10 2
12 1.5 18 2.438 24 100 12 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


รัศมี R คอมโพสิต R และฐาน R กำจัดขั้นตอนการขึ้นรูปกลางด้วย (1) ทำให้สามารถป้อนความเร็วสูงได้เนื่องจากชิปย่อยบางเมื่อการขึ้นรูปพื้นผิวด้านล่างและ (2) ลดความสูงของจุดสูงสุด (ที่เหลือ) เมื่อตัดเฉือน ที่ความสูงเดียวกัน
TS โค้ทประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกที่สมบูรณ์หมายความว่ามันสามารถรับรู้อุณหภูมิการต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูงและความแข็งสูง เหมาะสำหรับการตัดความเร็วสูงและการตัดเฉือนที่แห้งของวัสดุตั้งแต่เหล็กคาร์บอนดิบจนถึงเหล็กชุบแข็งที่ผ่านการอบร้อน
[! ] ผลิตภัณฑ์นี้มีรูปแบบร่องแบบพิเศษพร้อมประสิทธิภาพที่ไม่สามารถทำซ้ำได้หากไม่ใช้การบดซ้ำแบบเฉพาะของมิซูมิ


ดอกกัดคอมโพสิตซีรีย์ TSC ซีรีส์รัศมีสำหรับการกัดอัตราป้อนสูงแบบ 3 ฟลูตเกลียว 45 ° / สั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC60 / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง - HRC65 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น รัศมีการป้อนสูง
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / พื้นผิว โค้ง / ร่อง / การตัดแบบเอียง การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์