1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล คาร์ไบด์ TSC series รุ่น 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล คาร์ไบด์ TSC series รุ่น 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว
  • ดอก ดอกกัดคอยาวหัวบอล คาร์ไบด์ TSC series รุ่น 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกปืน ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) ชนิด 4 ร่อง เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร อัตราป้อนสูงในพื้นที่ เซาะร่องลึก
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

ชุดกัด ดอกกัดคอยาวหัวบอล ลูกคอ ยาว คาร์ไบด์ TSC รุ่น คอ 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
LN-TSC-BEM4S1-[8-24/1]
LN-TSC-BEM4S1.5-[9-26/1]
LN-TSC-BEM4S2-[11-28/1]
TSC-BEM4LB1-4
TSC-BEM4LB1-6
TSC-BEM4LB1-8
TSC-BEM4LB1-10
TSC-BEM4LB1-12
TSC-BEM4LB1-16
TSC-BEM4LB1-18
TSC-BEM4LB1-20
TSC-BEM4LB1-25
TSC-BEM4LB1.5-16
TSC-BEM4LB1.5-20
TSC-BEM4LB1.5-25
TSC-BEM4LB1.5-30
TSC-BEM4LB2-16
TSC-BEM4LB2-20
TSC-BEM4LB2-30
TSC-BEM4LB3-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง # 4 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 30 '
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 1 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของการทำงาน 2 °
(มิลลิเมตร)
ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน 3 °
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1350-6±0.005ผลิต ผลิตภัณฑ์8 ~ 2423-1.95----

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 1.5450-6±0.005ผลิต ผลิตภัณฑ์9 ~ 2633-2.9----

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน 2650-6±0.005ผลิต ผลิตภัณฑ์11 ~ 2843-3.8----

฿ 909.87

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.65044±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.954.164.334.725.19

฿ 980.34

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.65064±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.956.246.497.087.78

฿ 1,044.93

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.65084±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.958.318.669.4410.38

฿ 1,044.93

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.650104±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9510.3910.8211.812.97

฿ 1,021.44

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.650124±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9512.4712.9914.1615.57

฿ 935.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 11.650164±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9516.6317.3118.87โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,044.93

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.670184±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9518.7119.4821.23โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,138.88

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.670204±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9520.7921.6423.59โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,374.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.670254±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-2110 °1.9525.9827.0529.49โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,358.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.470166±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-3110 °2.916.6317.3118.8720.76

฿ 1,454.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.470206±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-3110 °2.920.7921.6423.5925.95

฿ 1,244.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.470256±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-3110 °2.925.9827.0529.49โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,809.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.52.470306±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-3110 °2.931.1832.4635.39โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,331.61

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 23.250166±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-4110 °3.8516.6317.3118.87โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,244.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 23.270206±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-4110 °3.8520.7921.6423.59โดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,444.23

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 23.270306±0.005สต็อก ผลิตภัณฑ์-4110 °3.8531.1832.46โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

฿ 1,910.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 34.870206-0.007 ถึง +0.003สต็อก ผลิตภัณฑ์-62-5.85โดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวนโดยไม่มีการรบกวน

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ชุดกัด ดอกกัดคอยาวหัวบอล ลูกคอ ยาว คาร์ไบด์ TSC รุ่น คอ 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น

   

เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d

ความยาวขลุ่ย

ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1

ความยาวรวม
L

ความยาวจริงที่มีประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับ มุม เอียงของงาน

รูป

ปลาย
R

ความยาวใต้คอ
ℓ1

30'

TSC-BEM4LB
( ผลิตภัณฑ์ ต็อก)

1

4

4

1.6

1.95

50

4.16

4.33

4.72

5.19

1

6

6.24

6.49

7.08

7.78

8

8.31

8.66

9.44

10.38

10

10.39

10.82

11.80

12.97

12

12.47

12.99

14.16

15.57

16

16.63

17.31

18.87

โดยไม่มีการรบกวน

18

70

18.71

19.48

21.23

โดยไม่มีการรบกวน

20

20.79

21.64

23.59

โดยไม่มีการรบกวน

25

25.98

27.05

29.49

โดยไม่มีการรบกวน

1.5

16

6

2.4

2.9

70

16.63

17.31

18.87

20.76

1

20

20.79

21.64

23.59

25.95

25

25.98

27.05

29.49

โดยไม่มีการรบกวน

30

31.18

32.46

35.39

โดยไม่มีการรบกวน

2

16

6

3.2

3.85

50

16.63

17.31

18.87

โดยไม่มีการรบกวน

1

20

70

20.79

21.64

23.59

โดยไม่มีการรบกวน

30

31.18

32.46

โดยไม่มีการรบกวน

โดยไม่มีการรบกวน

3

20

6

4.8

5.85

70

โดยไม่มีการรบกวน

โดยไม่มีการรบกวน

โดยไม่มีการรบกวน

โดยไม่มีการรบกวน

2


หมายเลข รุ่น
LN-TSC-BEM4S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)

ปลาย
R
ความยาวใต้คอℓ1
การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาวขลุ่ย
ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
รูป
1 8 ถึง 24 6 3 1.95 50 3
1.5 9 ถึง 26 6 4 2.9 50 3
2 11 ถึง 28 6 6 3.8 50 3

[! ] ระวังเมื่อวางคำสั่งซื้อเนื่องจากหมายเลข รุ่น ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่มีสต็อก

สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้

ชุดกัด ดอกกัดคอยาวหัวบอล ลูกคอ ยาว คาร์ไบด์ TSC รุ่น คอ 4 ร่อง / รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอลคอยาว วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 4
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่