(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชนิด 2 ร่อง ความแข็งสูงพร้อม รูปทรง ทรงเรียว ยาว
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด R (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวใต้คอ (ℓ1) (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ R (ไมโครเมตร) | การไล่ระดับคอθ1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพℓ2 (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,623.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 0.4 | 0.8 | 0.55 | ||
฿ 1,852.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.2 | 0.4 | 50 | 2 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 0.4 | 0.8 | 0.53 | ||
฿ 1,602.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 0.6 | 1.2 | 0.75 | ||
฿ 1,241.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 0.6 | 1.2 | 0.73 | ||
฿ 1,243.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 0.6 | 1.2 | 0.96 | ||
฿ 1,399.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 0.6 | 1.2 | 1.07 | ||
฿ 1,724.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 0.6 | 1.2 | 1.31 | ||
฿ 1,596.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.3 | 0.6 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 5 ° | 0.6 | 1.2 | 1.79 | ||
฿ 1,329.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 0.8 | 1.6 | 0.91 | ||
฿ 1,796.00 ฿ 993.01 | END MILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 0.8 | 1.6 | 1.02 | ||
฿ 1,197.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 0.8 | 1.6 | 1.09 | ||
฿ 1,951.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.4 | 0.8 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 0.8 | 1.6 | 1.68 | ||
฿ 1,038.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 1 | 2 | 1.14 | ||
฿ 1,021.94 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 1 | 2 | 1.23 | |
฿ 995.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1 | 2 | 1.28 | ||
฿ 1,253.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1 | 2 | 1.46 | ||
฿ 1,253.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1 | 2 | 1.63 | ||
฿ 1,422.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1 | 2 | 1.8 | ||
฿ 1,341.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 5 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 1.16 | ||
฿ 1,035.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 1.42 | ||
฿ 1,277.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 1.94 | ||
฿ 1,396.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1 | 2 | 2.2 | ||
฿ 1,503.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 1 | 2 | 1.91 | ||
฿ 1,563.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 1 | 2 | 2.26 | ||
฿ 957.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 1 | 2 | 2.36 | ||
฿ 1,238.71 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 1 | 2 | 2.89 | |
฿ 1,640.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.5 | 1 | 70 | 25 | 4 | ±0.005 | 5 ° | 1 | 2 | 5.02 | ||
฿ 2,133.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 1.2 | 2.4 | 1.58 | ||
฿ 1,727.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 1.2 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1.2 | 2.4 | 1.47 | ||
฿ 1,414.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1 ° | 1.2 | 2.4 | 1.81 | ||
฿ 2,132.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 1.2 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 1.2 | 2.4 | 2.43 | ||
฿ 1,726.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.6 | 1.2 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 5 ° | 1.2 | 2.4 | 3.4 | ||
฿ 2,442.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 0.3 | 0.6 | 0.34 | ||
฿ 1,946.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.15 | 0.3 | 50 | 3 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 0.3 | 0.6 | 0.47 | ||
฿ 1,592.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 6 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 0.5 | 1 | 0.59 | ||
฿ 1,688.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 8 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 0.5 | 1 | 0.62 | ||
฿ 1,260.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.25 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 0.5 | 1 | 0.81 | ||
฿ 1,582.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 50 | 10 | 4 | ±0.005 | 0.5 ° | 1.5 | 3 | 1.62 | ||
฿ 1,641.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 1.5 ° | 1.5 | 3 | 2.39 | ||
฿ 1,778.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 70 | 30 | 4 | ±0.005 | 2 ° | 1.5 | 3 | 3.39 | ||
฿ 1,665.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 1.5 | 3 | 2.76 | ||
฿ 1,882.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 70 | 20 | 4 | ±0.005 | 3 ° | 1.5 | 3 | 3.28 | ||
฿ 1,917.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 0.75 | 1.5 | 50 | 15 | 4 | ±0.005 | 5 ° | 1.5 | 3 | 3.6 | ||
฿ 1,146.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 2 | 4 | 2.28 | ||
฿ 1,471.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 2 | 4 | 2.45 | ||
฿ 1,827.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 2 | 4 | 2.63 | ||
฿ 1,662.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 2 | 4 | 2.8 | ||
฿ 1,146.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 2.56 | ||
฿ 1,817.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 2.91 | ||
฿ 2,103.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 3.26 | ||
฿ 1,838.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 2 | 4 | 3.61 | ||
฿ 1,064.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 15 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 2.58 | ||
฿ 1,119.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 2.84 | ||
฿ 1,354.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 25 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 3.1 | ||
฿ 1,635.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 3.36 | ||
฿ 1,977.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 3.89 | ||
฿ 1,914.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 2 | 4 | 4.41 | ||
฿ 1,656.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 2 ° | 2 | 4 | 3.82 | ||
฿ 1,836.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 2 ° | 2 | 4 | 4.51 | ||
฿ 1,593.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 2 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 3 ° | 2 | 4 | 4.73 | ||
฿ 2,019.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 3 | 6 | 3.47 | ||
฿ 2,342.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 3 | 6 | 3.59 | ||
฿ 2,040.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 3 | 6 | 3.77 | ||
฿ 2,106.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 3 | 6 | 3.59 | ||
฿ 1,656.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 3 | 6 | 3.94 | ||
฿ 2,040.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 3 | 6 | 4.54 | ||
฿ 1,369.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 20 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 3 | 6 | 3.89 | ||
฿ 1,502.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 70 | 30 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 3 | 6 | 4.41 | ||
฿ 2,424.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 3 | 6 | 4.78 | ||
฿ 2,442.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 3 | 6 | 5.3 | ||
฿ 2,848.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 2 ° | 3 | 6 | 5.38 | ||
฿ 3,073.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 48 | 6 | ±0.005 | 2 ° | 3 | 6 | 6 | ||
฿ 2,582.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1.5 | 3 | 110 | 34 | 6 | ±0.005 | 3 ° | 3 | 6 | 6 | ||
฿ 2,550.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 4 | 8 | 4.56 | ||
฿ 2,550.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 4 | 8 | 4.73 | ||
฿ 2,550.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | ±0.005 | 0.5 ° | 4 | 8 | 4.91 | ||
฿ 2,550.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 4 | 8 | 5.12 | ||
฿ 2,550.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 50 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 4 | 8 | 5.47 | ||
฿ 2,487.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 60 | 6 | ±0.005 | 1 ° | 4 | 8 | 5.82 | ||
฿ 2,248.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 40 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 4 | 8 | 5.68 | ||
฿ 2,504.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 46 | 6 | ±0.005 | 1.5 ° | 4 | 8 | 6 | ||
฿ 2,246.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 4 | 110 | 27 | 6 | ±0.005 | 3 ° | 4 | 8 | 6 | ||
฿ 2,667.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 60 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 0.5 ° | 6 | 12 | 6.84 | ||
฿ 2,014.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 40 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 1 ° | 6 | 12 | 6.98 | ||
฿ 1,937.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 50 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 1 ° | 6 | 12 | 7.33 | ||
฿ 2,029.67 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 60 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 1 ° | 6 | 12 | 7.68 | |
฿ 2,226.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 40 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 1.5 ° | 6 | 12 | 7.47 | ||
฿ 2,052.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 50 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 1.5 ° | 6 | 12 | 7.99 | ||
฿ 2,145.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 40 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 2 ° | 6 | 12 | 7.96 | ||
฿ 2,061.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 6 | 110 | 31 | 8 | -0.007 ถึง +0.003 | 3 ° | 6 | 12 | 8 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น
TSC-BEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
รูป |
0.1 | 0.5° | 1.5 | 4 | 0.22 | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 |
1° | 1.5 | 0.24 | ||||||
1.5° | 1.5 | 0.26 | ||||||
2° | 1.5 | 0.28 | ||||||
3° | 1.5 | 0.32 | ||||||
5° | 2 | 0.48 | ||||||
0.15 | 0.5° | 3 | 4 | 0.34 | 0.3 | 0.6 | 50 | 1 |
1° | 3 | 0.38 | ||||||
1.5° | 2 | 0.37 | ||||||
2° | 3 | 0.47 | ||||||
3° | 2 | 0.45 | ||||||
0.2 | 0.5° | 3 | 4 | 0.44 | 0.4 | 0.8 | 50 | 1 |
4 | 0.46 | |||||||
1° | 2 | 0.44 | ||||||
3 | 0.48 | |||||||
4 | 0.51 | |||||||
1.5° | 4 | 0.57 | ||||||
2° | 3 | 0.55 | ||||||
4 | 0.62 | |||||||
3° | 2 | 0.53 | ||||||
4 | 0.74 | |||||||
5° | 4 | 0.96 | ||||||
0.25 | 0.5° | 4 | 4 | 0.55 | 0.5 | 1 | 50 | 1 |
6 | 0.59 | |||||||
8 | 0.62 | |||||||
1° | 6 | 0.67 | ||||||
8 | 0.74 | |||||||
1.5° | 4 | 0.66 | ||||||
8 | 0.87 | |||||||
2° | 4 | 0.71 | ||||||
8 | 0.78 | |||||||
3° | 4 | 0.81 |
หมายเลข รุ่น
TSC-BEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
รูป |
0.3 | 0.5° | 4 | 4 | 0.65 | 0.6 | 1.2 | 50 | 1 |
6 | 0.68 | |||||||
8 | 0.72 | |||||||
10 | 0.75 | |||||||
1° | 4 | 0.70 | ||||||
5 | 0.73 | |||||||
6 | 0.77 | |||||||
8 | 0.84 | |||||||
1.5° | 6 | 0.85 | ||||||
8 | 0.96 | |||||||
2° | 6 | 0.94 | ||||||
8 | 1.07 | |||||||
3° | 6 | 1.10 | ||||||
8 | 1.31 | |||||||
5° | 8 | 1.79 | ||||||
0.4 | 0.5° | 8 | 4 | 0.91 | 0.8 | 1 | 50 | 1 |
10 | 0.95 | |||||||
1° | 8 | 1.02 | ||||||
10 | 1.09 | |||||||
1.5° | 8 | 1.14 | ||||||
10 | 1.24 | |||||||
2° | 10 | 1.39 | ||||||
3° | 10 | 1.68 | ||||||
0.5 | 0.5° | 10 | 4 | 1.14 | 1 | 2 | 50 | 1 |
15 | 1.23 | |||||||
20 | 1.31 | 70 | ||||||
1° | 5 | 1.11 | 50 | |||||
10 | 1.28 | |||||||
15 | 1.46 | |||||||
20 | 1.63 | 70 | ||||||
25 | 1.80 | |||||||
1.5° | 5 | 1.16 | 50 | |||||
10 | 1.42 | |||||||
15 | 1.68 | |||||||
20 | 1.94 | 70 | ||||||
25 | 2.20 | |||||||
2° | 15 | 1.91 | 50 | |||||
20 | 2.26 | 70 | ||||||
3° | 15 | 2.36 | 50 | |||||
20 | 2.89 | 70 | ||||||
5° | 25 | 6 | 5.02 | 70 | ||||
0.6 | 0.5° | 15 | 4 | 1.42 | 1.2 | 2.4 | 50 | 1 |
20 | 1.58 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.47 | 50 | |||||
20 | 1.81 | 70 | ||||||
1.5° | 20 | 2.12 | ||||||
2° | 20 | 2.43 | ||||||
5° | 15 | 3.40 | 50 | |||||
0.75 | 0.5° | 10 | 4 | 1.62 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 1.71 | |||||||
20 | 1.80 | 70 | ||||||
1° | 10 | 1.74 | 50 | |||||
15 | 1.92 | |||||||
20 | 2.09 | 70 | ||||||
1.5° | 10 | 1.87 | 50 | |||||
15 | 2.13 | |||||||
20 | 2.39 | 70 |
หมายเลข รุ่น
TSC-BEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
รูป |
0.75 | 2° | 10 | 4 | 1.99 | 1.5 | 3 | 50 | 1 |
15 | 2.34 | |||||||
20 | 2.69 | 70 | ||||||
30 | 3.39 | |||||||
3° | 15 | 2.76 | 50 | |||||
20 | 3.28 | 70 | ||||||
5° | 15 | 3.60 | 50 | |||||
1 | 0.5° | 15 | 6 | 2.19 | 2 | 4 | 70 | 1 |
20 | 2.28 | |||||||
30 | 2.45 | |||||||
40 | 2.63 | 110 | ||||||
50 | 2.80 | |||||||
1° | 15 | 2.38 | 70 | |||||
20 | 2.56 | |||||||
25 | 2.73 | |||||||
30 | 2.91 | |||||||
35 | 3.08 | 110 | ||||||
40 | 3.26 | |||||||
50 | 3.61 | |||||||
1.5° | 15 | 2.58 | 70 | |||||
20 | 2.84 | |||||||
25 | 3.10 | |||||||
30 | 3.36 | |||||||
40 | 3.89 | 110 | ||||||
50 | 4.41 | |||||||
2° | 30 | 3.82 | 70 | |||||
40 | 4.51 | 110 | ||||||
3° | 30 | 4.73 | 70 | |||||
40 | 5.77 | 110 | ||||||
1.5 | 0.5° | 20 | 6 | 3.30 | 3 | 6 | 70 | 1 |
30 | 3.47 | |||||||
40 | 3.59 | 110 | ||||||
50 | 3.77 | |||||||
1° | 20 | 3.59 | 70 | |||||
30 | 3.94 | |||||||
40 | 4.19 | 110 | ||||||
50 | 4.54 | |||||||
1.5° | 20 | 6 | 3.89 | 3 | 6 | 70 | 1 | |
30 | 4.41 | |||||||
40 | 4.78 | 110 | ||||||
50 | 5.30 | |||||||
2° | 40 | 5.38 | ||||||
48 | 6.00 | |||||||
3° | 34 | 6.00 | ||||||
2 | 0.5° | 40 | 6 | 4.56 | 4 | 8 | 110 | 1 |
50 | 4.73 | |||||||
60 | 4.91 | |||||||
1° | 40 | 5.12 | ||||||
50 | 5.47 | |||||||
60 | 5.82 | |||||||
1.5° | 40 | 5.68 | ||||||
46 | 6.00 | |||||||
2° | 36 | 6.00 | ||||||
3° | 27 | 6.00 | ||||||
3 | 0.5° | 40 | 8 | 6.49 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 6.66 | |||||||
60 | 6.84 | |||||||
1° | 40 | 6.98 | ||||||
50 | 7.33 | |||||||
60 | 7.68 |
หมายเลข รุ่น
TSC-BEM2PB ( ผลิตภัณฑ์ มีสต็อค)
ปลาย R |
คอลาด θ1 |
ความยาวใต้คอ ℓ1 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
เส้นผ่าศูนย์กลางคอ D1 |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวที่มีประสิทธิภาพ ℓ2 |
ความยาวรวม L |
รูป |
3 | 1.5° | 40 | 8 | 7.47 | 6 | 12 | 110 | 1 |
50 | 7.99 | |||||||
2° | 40 | 7.96 | ||||||
3° | 31 | 8 | ||||||
4 | 1.5° | 54 | 10 | 10 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 | |||||||
5 | 1.5° | 54 | 12 | 12 | 8 | 16 | 110 | 1 |
2° | 44 | |||||||
3° | 35 |
หมายเลข รุ่น
TN-TSC-BEM2S ( ผลิตภัณฑ์ ผลิต)
ปลาย R |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
การไล่ระดับคอθ1 0.5 °การกำหนดที่เพิ่มขึ้น |
ความยาวใต้คอℓ1 การกำหนดที่เพิ่มขึ้น 1 มม |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d |
ความยาวขลุ่ย ℓ |
ความยาวรวม L |
รูป |
0.5 | - | 2.5 °ถึง 5 ° | 7 ถึง 19 | 4 | 2 | 40 | 2 |
0.6 | - | 2.5 °ถึง 3 ° | 8 ถึง 19 | 4 | 2.4 | 40 | 2 |
- | 3.5 °ถึง 5 ° | 8 ถึง 18 | 4 | 2.4 | 40 | 2 | |
0.75 | - | 2.5 °ถึง 3 ° | 8 ถึง 20 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5 °ถึง 5 ° | 8 ถึง 17 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1 | - | 0.5 °ถึง 3 ° | 8 ถึง 21 | 4 | 3 | 40 | 2 |
- | 3.5 °ถึง 5 ° | 8 ถึง 14 | 4 | 3 | 40 | 2 | |
1.5 | - | 0.5 °ถึง 1 ° | 9 ถึง 23 | 4 | 4 | 40 | 2 |
- | 1.5 °ถึง 2 ° | 9 ถึง 18 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 2.5 °ถึง 3 ° | 9 ถึง 13 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
- | 3.5 °ถึง 5 ° | 9 | 4 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 0.5 °ถึง 2 ° | 9 ถึง 36 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 2.5 °ถึง 3 ° | 9 ถึง 32 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
6 | 3.5 °ถึง 5 ° | 9 ถึง 21 | 6 | 4 | 40 | 2 | |
2 | - | 0.5 °ถึง 2 ° | 11 ถึง 28 | 6 | 6 | 50 | 2 |
- | 2.5 °ถึง 3 ° | 11 ถึง 25 | 6 | 6 | 50 | 2 | |
- | 3.5 °ถึง 5 ° | 11 ถึง 17 | 6 | 6 | 50 | 2 |
[! ] สำหรับ สเปค เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d) ที่อยู่ในรายการสีน้ำเงินระบุ ปลาย (R), การไล่ระดับสีคอ (θ1), ภายใต้ความยาวคอ (diameter1) และเส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน (d)
[! ] เมื่อสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตต้องแน่ใจว่ายืนยันตัวอย่างการสั่งซื้อเนื่องจากหมายเลข รุ่น แตกต่างกันดังต่อไปนี้เมื่อสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ มีสต็อก
(1) "TN-" เป็นแบบเสริมเพื่อเริ่มต้นหมายเลข รุ่น (2) "S" ต่อท้ายหมายเลข รุ่น
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
รุ่น | หัวบอลปลายเรียว | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง | จำนวนร่อง(แผ่น) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) | การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove | การจำแนกสินค้าคงคลัง | สต็อก ผลิตภัณฑ์ |
ความพร้อมของแรงบิด | ที่รวมอยู่ | รูป | 1 | ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) | 10 ° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง