1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ทรงกลม 2 ร่อง / ดอกสั้น รุ่นก้านยาว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ 16 ขนาดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กซึ่งใช้ขอบตัดทรงกลมที่เป็นเอกลักษณ์

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ทรงกลม, 2 ร่อง / ดอกสั้น รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SND-TSC-QBEM2LB0.5-4-0.8-[4-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.5-6-0.8-[6-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.5-8-0.8-[8-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.6-8-0.9-[8-10/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.8-8-1.3-[8-15/1]
SND-TSC-QBEM2LB0.75-8-1.2-[8-15/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-8-1.5-[8-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-10-1.5-[10-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-16-1.5-[16-20/1]
SND-TSC-QBEM2LB1-20-1.5-20
SND-TSC-QBEM2LB1.5-16-2.5-[16-30/1]
SND-TSC-QBEM2LB2-20-3.5-[20-30/1]
SND-TSC-QBEM2LB3-40-4-[40-55/1]
SND-TSC-QBEM2LB4-40-6-[40-55/1]
SND-TSC-QBEM2LB5-50-8-[50-55/1]
TSC-QBEM2LB0.5-4
TSC-QBEM2LB0.5-6
TSC-QBEM2LB0.5-8
TSC-QBEM2LB0.6-8
TSC-QBEM2LB0.8-8
TSC-QBEM2LB0.75-8
TSC-QBEM2LB1-8
TSC-QBEM2LB1-10
TSC-QBEM2LB1-16
TSC-QBEM2LB1-20
TSC-QBEM2LB1.5-16
TSC-QBEM2LB2-20
TSC-QBEM2LB3-40
TSC-QBEM2LB4-40
TSC-QBEM2LB5-50
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด R
(มิลลิเมตร)
รุ่น ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกสินค้าคงคลัง เส้นผ่านศูนย์กลางคอ D1
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ภายใต้คอเส้นผ่าศูนย์กลาง d1
(มิลลิเมตร)

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.5หัวบอลคอยาว7046เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ0.810.8

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.5หัวบอลคอยาว7066เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ0.810.8

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.5หัวบอลคอยาว7086เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ0.810.8

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.6หัวบอลคอยาว7086เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ0.91.20.9

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.8หัวบอลคอยาว7086เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.31.61.3

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -0.75หัวบอลคอยาว7086เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.21.51.2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1หัวบอลคอยาว7086เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.521.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1หัวบอลคอยาว70106เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.521.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1หัวบอลคอยาว70166เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.521.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1หัวบอลคอยาว70206เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ1.521.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1.5หัวบอลคอยาว70166เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ2.532.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -2หัวบอลคอยาว70206เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ3.543.5

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -3หัวบอลคอยาว90406เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ464

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -4หัวบอลคอยาว90408เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ686

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -5หัวบอลคอยาว905010เส้นผ่านศูนย์กลางคอ, ผลิตภัณฑ์ การปรับแต่งเพิ่มเติม ความยาวคอ8108

฿ 2,878.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.5หัวบอลทรงกลม7046สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.85

฿ 2,795.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.5หัวบอลทรงกลม7066สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.85

฿ 3,404.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.5หัวบอลทรงกลม7086สต็อก ผลิตภัณฑ์--0.85

฿ 3,315.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.6หัวบอลทรงกลม7086สต็อก ผลิตภัณฑ์--1

฿ 3,404.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.8หัวบอลทรงกลม7086สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.4

฿ 3,512.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -0.75หัวบอลทรงกลม7086สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.3

฿ 3,404.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1หัวบอลทรงกลม7086สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.7

฿ 2,330.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 101หัวบอลทรงกลม70106สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.7

฿ 3,583.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1หัวบอลทรงกลม70166สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.7

฿ 2,683.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1หัวบอลทรงกลม70206สต็อก ผลิตภัณฑ์--1.7

฿ 2,299.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -1.5หัวบอลทรงกลม70166สต็อก ผลิตภัณฑ์--2.7

฿ 2,299.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -2หัวบอลทรงกลม70206สต็อก ผลิตภัณฑ์--3.7

฿ 2,399.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -3หัวบอลทรงกลม90406สต็อก ผลิตภัณฑ์--4.6

฿ 3,829.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -4หัวบอลทรงกลม90408สต็อก ผลิตภัณฑ์--6.8

฿ 4,679.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -5หัวบอลทรงกลม905010สต็อก ผลิตภัณฑ์--8.5

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัดเอ็นมิลหัวบอลคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ทรงกลม, 2 ร่อง / ดอกสั้น รุ่นก้านยาว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น     ใต้คอเส้นผ่านศูนย์กลาง
d1
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ปลาย
R
ความยาวใต้คอ
ℓ1
TSC-QBEM2LB 0.5 4 0.85 70 6
6
8
0.6
8 1 70 6
0.75
8 1.3 70 6
0.8
8 1.4 70 6
1 6 1.7 70 6
8
10
16
20
1.5
16 2.7 70 6
2 20 3.7 70 6
3 40 4.6 90 6
4 40 6.8 90 8
5 50 8.5 90 10


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ใบมีดลบคม ทรงกลมเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ผนังตามแนวตั้ง
มันยังสามารถตัด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แม่พิมพ์

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2 การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
ความแม่นยำ R(ไมโครเมตร) ±0.01 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่
ความยาวใต้คอ (θ)(ระดับ) 10 °