1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ดอกเอ็นมิลคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับการหดตัวรุ่น 2 ฟันเลื่อย / ต้นขั้ว

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 2 ขลุ่ย
  • B (ดอกสั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 544.49/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับหัวจับ การหดตัวจากความร้อน สำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ที่มีความแม่นยำสูง
· ออกแบบให้มีความยาวร่องฟันสั้นและ ความยาวรวม เพื่อ การหดตัวจากความร้อน และเน้น ความแข็งเกร็ง
มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ลูกกัดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับการหดตัวรุ่น 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-SH-BEM2B0.2
TSC-SH-BEM2B0.3
TSC-SH-BEM2B0.4
TSC-SH-BEM2B0.5
TSC-SH-BEM2B0.6
TSC-SH-BEM2B0.8
TSC-SH-BEM2B0.75
TSC-SH-BEM2B1
TSC-SH-BEM2B1.5
TSC-SH-BEM2B1.25
TSC-SH-BEM2B2
TSC-SH-BEM2B2.5
TSC-SH-BEM2B3
TSC-SH-BEM2B4
TSC-SH-BEM2B5
TSC-SH-BEM2B6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความแม่นยำ R
(ไมโครเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D
(มิลลิเมตร)
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน L1
(มิลลิเมตร)
รูป ความยาวใต้คอ (θ)
(ระดับ)

฿ 696.77

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.20.4404±0.0050.437110 °

฿ 759.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.30.6404±0.0050.637110 °

฿ 703.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.40.8404±0.0050.836110 °

฿ 618.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.51404±0.005136110 °

฿ 816.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.61.2404±0.0051.236110 °

฿ 836.13

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 0.81.6404±0.0051.635110 °

฿ 787.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 0.751.5404±0.0051.535110 °

฿ 544.49

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 12404±0.005235110 °

฿ 627.87

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1.53406±0.005333110 °

฿ 975.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1.252.5404±0.0052.534110 °

฿ 736.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 24406±0.005432110 °

฿ 913.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 2.55406±0.005530110 °

฿ 939.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 36406-0.007 ถึง +0.0036292-

฿ 1,599.10

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 48508-0.007 ถึง +0.0038362-

฿ 1,670.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5106010-0.007 ถึง +0.00310432-

฿ 2,429.70

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6126512-0.007 ถึง +0.00312452-

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ลูกกัดคาร์ไบด์ซีรีส์ TSC สำหรับการหดตัวรุ่น 2 ขลุ่ย / ต้นขั้ว: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่น   ความยาวขลุ่ย
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
ความยาว ตัวจับชิ้นงาน
L1
รูป
ปลาย
R
TSC-SH-BEM2B 0.2 0.4 0.4 40 4 37 1
0.3 0.6 0.6 40 4 37 1
0.4 0.8 0.8 40 4 36 1
0.5 1 1 40 4 36 1
0.6 1.2 1.2 40 4 36 1
0.75 1.5 1.5 40 4 35 1
0.8 1.6 1.6 40 4 35 1
1 2 2 40 4 35 1
1.25 2.5 2.5 40 4 34 1
1.5 3 3 40 6 33 1
2 4 4 40 6 32 1
2.5 5 5 40 6 30 1
3 6 6 40 6 29 2
4 8 8 50 8 36 2
5 10 10 60 10 43 2
6 12 12 65 12 45 2


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ความแม่นยำของ R ที่พัฒนาขึ้นทำให้เหมาะสำหรับการขึ้นรูป 3 มิติที่มีความแม่นยำสูง
มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
ความยาวใบมีดและความยาวทั้งหมดสั้นลงสำหรับการหดตัว

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น หัวบอล วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ทองแดง จำนวนร่อง(แผ่น) 2
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง / พื้นผิว ด้านข้าง / แกะสลัก / R-Groove การจำแนกสินค้าคงคลัง สต็อก ผลิตภัณฑ์
ความพร้อมของแรงบิด ที่รวมอยู่