1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC ( ความแม่นยำ ระยะโก่ง ของคมตัดที่ 5 m หรือน้อยกว่า)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • Multi-Flutes (5 ถึง)
  • R (ปกติ)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,973.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความแม่นยำ ความเบี่ยงเบนเนื่องจากการหมุน คมตัดภายใน 5 µm (เทียบกับการวัด ผู้ผลิต ) ใช้ ทรงเรียว กลับภายใน 5 µm และมาตรฐาน ความเผื่อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ก้าน h5 ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตกแต่ง พื้นผิว ด้านข้างที่ต้องการ งานละเอียด สูงโดยใช้ เครื่องมือ คุณภาพสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ในคุณภาพ
· ออกแบบด้วย รูปทรง ใบมีดลบคม ที่เน้นความคมด้วย ใบมีดลบคม มุมบวกและมุมคมตัดที่เหมาะสำหรับการแปรรูป วัสดุ เช่น เหล็กกล้าคาร์บอน

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ ( ความแม่นยำ ระยะโก่ง ของคมตัดที่ 5 μmหรือน้อยกว่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
TSC-HP-PSXR3
TSC-HP-PSXR4
TSC-HP-PSXR5
TSC-HP-PSXR6
TSC-HP-PSXR8
TSC-HP-PSXR10
TSC-HP-PSXR12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความเผื่อ ของ OD
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,973.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 3104660-0.01 ถึง -0.0351

฿ 2,319.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4124660-0.01 ถึง -0.0351

฿ 2,631.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5154660-0.01 ถึง -0.0351

฿ 2,296.31

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 6156660-0.01 ถึง -0.0352

฿ 2,682.69

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 8206875-0.01 ถึง -0.0352

฿ 3,099.16

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 102561080-0.01 ถึง -0.0352

฿ 3,878.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1230612100-0.01 ถึง -0.0452

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรี่ส์ ดอกกัดเอ็นมิลฟันมุมเลื้อยคาร์ไบด์ ( ความแม่นยำ ระยะโก่ง ของคมตัดที่ 5 μmหรือน้อยกว่า): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
จำนวนฟลุตรูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-HP-PSXR31060641
41260641
51560641
61560662
82075862
1025801062
12301001262
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


ความแม่นยำของสแลตมีดไม่เกิน 5 ไมโครเมตร (อัตราส่วนที่เราวัดได้) / เรียวกลับภายใน 5 ไมโครเมตร / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องมือคุณภาพสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุด เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งผิวด้านที่ต้องการระดับความแม่นยำสูง
ออกแบบให้มีรูปร่างใบมีดที่เน้นความคมชัดด้วยปลายใบมีด / ปลายขอบคมเหมาะสำหรับการตัดเฉือนวัตถุดิบของเหล็กกล้าคาร์บอน ฯลฯ
การเคลือบ TS ประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในวัตถุดิบเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเหนือจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
[! ] เนื่องจากนี่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงหากไม่ได้ทำการบดซ้ำมิซูมิค่า q ดังนั้นระดับความแม่นยำอาจไม่สามารถทำซ้ำได้

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม รุ่น สูงลาน การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A)
การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต มุมแหลม มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต