(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอก ดอกเอ็นมิลล์ แบบขดลวดสูงที่มี งานละเอียด สูงสำหรับ ด้ามจับแบบหดรัด เหมาะสำหรับการตกแต่งด้าน
รหัสสินค้า |
---|
TSC-SHP-PSXB3 |
TSC-SHP-PSXB4 |
TSC-SHP-PSXB5 |
TSC-SHP-PSXB6 |
TSC-SHP-PSXB8 |
TSC-SHP-PSXB10 |
TSC-SHP-PSXB12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D) (φ) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (แผ่น) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความเผื่อ ของ OD (มิลลิเมตร) | รูป |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,425.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 50 | -0.01 ถึง -0.035 | 1 | ||
฿ 2,679.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 6 | 4 | 6 | 50 | -0.01 ถึง -0.035 | 1 | ||
฿ 2,840.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 7.5 | 4 | 6 | 50 | -0.01 ถึง -0.035 | 1 | ||
฿ 2,210.43 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 6 | 9 | 6 | 6 | 50 | -0.01 ถึง -0.035 | 2 | |
฿ 3,015.64 | END MILL | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 8 | 12 | 6 | 8 | 65 | -0.01 ถึง -0.035 | 2 | |
฿ 3,953.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 15 | 6 | 10 | 70 | -0.01 ถึง -0.035 | 2 | ||
฿ 4,390.00 | END MILL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 18 | 6 | 12 | 75 | -0.01 ถึง -0.045 | 2 |
กำลังโหลด …
หมายเลข รุ่น | \n\n | ความยาวฟัน ℓ | \nความยาวรวม L | \nเส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d | \nจำนวนฟลุต | \nรูป | \n
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D | \n||||||
TSC-SHP-PSXB | \n3 | \n4.5 | \n50 | \n6 | \n4 | \n1 | \n
4 | \n6 | \n50 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
5 | \n7.5 | \n50 | \n6 | \n4 | \n1 | \n|
6 | \n9 | \n50 | \n6 | \n6 | \n2 | \n|
8 | \n12 | \n65 | \n8 | \n6 | \n2 | \n|
10 | \n15 | \n70 | \n10 | \n6 | \n2 | \n|
12 | \n18 | \n75 | \n12 | \n6 | \n2 | \n
สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่
● ได้รับการออกแบบให้มีความยาวฟลุตในอุดมคติความยาว ก้าน และ ความยาวรวม ดังนั้นโปรดคำนึงถึงการใช้งานของที่ ด้ามจับแบบหดรัด สำหรับการแปรรูป
● ความแม่นยำของสแลตมีดไม่เกิน 5 ไมโครเมตร (อัตราส่วนที่เราวัดได้) / เรียวกลับภายใน 5 ไมโครเมตร / เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน, มาตรฐาน h5 ที่ยอมรับได้ถูกนำมาใช้สำหรับเครื่องมือคุณภาพสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้อยที่สุด มันคือ
เหมาะสำหรับการขึ้นรูปชิ้น การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ต้องการ ความแม่นยำ สูง
● ออกแบบให้มีรูปร่างใบมีดโดยเน้นความคมชัดด้วยปลายใบมีด / ปลายขอบคมเหมาะสำหรับการตัดเฉือนวัตถุดิบของเหล็กกล้าคาร์บอน ฯลฯ
● การเคลือบ TS ประกอบด้วยฟิล์มคอมโพสิตที่ใช้ไนไตรด์พร้อมโครงสร้างผลึกอย่างเต็มที่หมายความว่ามันให้ความทนทานที่ยอดเยี่ยมเมื่อใช้ในวัตถุดิบเหล็กกล้าคาร์บอนนอกเหนือจากเหล็กกล้าที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม | รุ่น | สูงลาน | การเคลือบผิว | สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) |
---|---|---|---|---|---|
การแปรรูปใช้งาน | พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง | เรขาคณิต | มุมแหลม | มุมบิด (θ) | เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) |
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม | สต็อก ผลิตภัณฑ์ | ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต | ● |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง