1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิล ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ TSC ซีรีส์สำหรับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ฟัน / รุ่นสั้น

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 3 ขลุ่ย
  • S (สั้น)
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,331.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· โดยเว้นความกว้างของพื้นผิว แบบกลม (ความกว้างของชิ้นส่วนทรงกระบอกที่ไม่มี มุมคายเศษ บนร่องขอบ) เป็นไปได้ที่จะได้ผลลัพธ์ที่คล้ายกับ ดอกรีมเมอร์ และปรับปรุงความหยาบของ พื้นผิว ผิวของ พื้นผิว ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
· คมตัดปลายเกือบแบน ทำให้เหมาะสำหรับการเก็บผิวรู รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู
· ด้วยการใช้ รูปทรง 3 ร่อง อาการสั่นสะท้าน ที่มักเกิดขึ้นในการเจาะและการคว้านจะถูกระงับ
· เหมาะสมที่สุดสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ในช่วงการหมุนต่ำถึงปานกลางเนื่องจาก มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ที่ใช้งานทั่วไป
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ฟัน รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
TSC-ZEM3S3
TSC-ZEM3S3.3
TSC-ZEM3S3.5
TSC-ZEM3S4
TSC-ZEM3S4.2
TSC-ZEM3S4.5
TSC-ZEM3S5
TSC-ZEM3S5.5
TSC-ZEM3S6
TSC-ZEM3S6.5
TSC-ZEM3S6.8
TSC-ZEM3S7
TSC-ZEM3S7.1
TSC-ZEM3S7.2
TSC-ZEM3S7.3
TSC-ZEM3S7.4
TSC-ZEM3S7.5
TSC-ZEM3S7.6
TSC-ZEM3S7.7
TSC-ZEM3S7.8
TSC-ZEM3S7.9
TSC-ZEM3S8
TSC-ZEM3S8.5
TSC-ZEM3S9
TSC-ZEM3S9.5
TSC-ZEM3S10
TSC-ZEM3S10.3
TSC-ZEM3S10.5
TSC-ZEM3S11
TSC-ZEM3S11.5
TSC-ZEM3S12
TSC-ZEM3S12.5
TSC-ZEM3S13
TSC-ZEM3S14
TSC-ZEM3S15
TSC-ZEM3S16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูป

฿ 1,424.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 386501

฿ 1,520.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.386501

฿ 1,390.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 3.5106501

฿ 1,331.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4116501

฿ 1,500.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.2116501

฿ 1,374.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 4.5116501

฿ 1,500.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5136601

฿ 1,675.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 5.5136601

฿ 1,455.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6136602

฿ 2,098.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.5166703

฿ 2,199.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 6.8166703

฿ 2,031.14

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.1166703

฿ 2,718.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.2166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.3166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.4166703

฿ 2,195.56

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 7.5166703

฿ 2,047.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.6166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.7166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.8166703

฿ 2,205.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 7.9166703

฿ 2,244.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8198702

฿ 2,785.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 8.5198803

฿ 2,640.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 9198803

฿ 2,900.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 9.5198803

฿ 2,562.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 102210802

฿ 3,270.97

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.32210803

฿ 3,511.92

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10.52210903

฿ 3,213.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 112210903

฿ 3,290.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 11.52210903

฿ 3,842.22

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 122212902

฿ 4,431.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 12.52212853

฿ 4,431.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 132612853

฿ 5,220.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 142612853

฿ 6,235.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1526121053

฿ 6,517.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน 1632161102

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ฟัน รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-ZEM3S385061
3.385061
3.5105061
4115061
4.2115061
4.5115061
5136061
5.5136061
6136062
6.5167063
6.8167063
7167063
7.1167063
7.2167063
7.3167063
7.4167063
7.5167063
7.6167063
7.7167063
7.8167063
7.9167063
8197082
8.5198083
9198083
9.5198083
102280102
10.32280103
10.52290103
11229010

ข้อมูลมากกว่านี้


ทำให้เอฟเฟกต์คล้ายกับรีมเมอร์โดยปล่อยให้ความกว้างของที่ดินกลม (ความกว้างของส่วนทรงกระบอกของใบมีดรอบนอกโดยไม่ต้องผ่อนปรนคอ) เพิ่มความแม่นยำในการขึ้นรูปพื้นผิว
ใบมีดลบคม การคว้านรูเทเปอร์
มี รูปทรง ใบมีดลบคม 3 ฟัน ที่จะช่วยลดการพูดคุยที่เกิดจากการเจาะรูและการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รู การคว้านรูเทเปอร์

ดอกกัด ดอกกัดเอ็นมิลปลายรัศมีคาร์ไบด์ ซีรีส์ TSC สำหรับ ดอกเคาน์เตอร์ซิงค์ 3 ฟัน รุ่นสั้น: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์ เรขาคณิต มุมแหลม
มุมบิด (θ) เกลียว มาตรฐาน (30 ถึง 40 °) การจำแนกประเภทเพิ่มเติม สต็อก ผลิตภัณฑ์ ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02
● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต
  • ข้อมูลรายละเอียดเฉพาะและขนาดอาจไม่ครอบคลุมในบางสินค้า. หากต้องการดูรายละเอียดเพื่มเติม ดู แคตตาล็อกผู้ผลิต .