1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉาก อเนกประสงค์ TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ 4 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / รุ่น ความยาวฟลุต SR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 4 ขลุ่ย
  • SR
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· รูปทรง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีความยาวร่องกลางระหว่าง TSC-HEM4S (ความยาวร่องฟันสั้น) และ TSC-HEM4R (ความยาวร่องฟันปกติ) ดังนั้นจึงเรียกว่า "ความยาวร่องฟัน SR"
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว
· สามารถลับคมได้ โปรดดูหน้า "บริการ เฉพาะด้าน คม" สำหรับขั้นตอนการใช้งาน ช่วงของบริการ ราคา ฯลฯ

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ มัลติฟังก์ชั่น ดอกกัดฉาก, 4 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / SR รุ่น ความยาวฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-23
SN-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-40
SNR-TSC-HEM4SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM4SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM4SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM4SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM4SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM4SR3
TSC-HEM4SR4
TSC-HEM4SR5
TSC-HEM4SR6
TSC-HEM4SR8
TSC-HEM4SR10
TSC-HEM4SR12
TSC-HEM4SR16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -61766022 ~ 42การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -82387528 ~ 51การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1028109033 ~ 60การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -12321210037 ~ 70การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -16401611045 ~ 78การ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -61766022 ~ 42การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -822.587528 ~ 51การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -1028109033 ~ 60การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -12321210037 ~ 70การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -16401611045 ~ 78การประมวลผล R ที่ทันสมัย2

฿ 2,310.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -312660-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 2,424.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -414.5660-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,393.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -517660-สต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,512.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -617660-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,144.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10822.5875-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,504.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -10281090-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 6,250.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -123212100-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 7,993.55

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -164016110-สต็อก ผลิตภัณฑ์2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ มัลติฟังก์ชั่น ดอกกัดฉาก, 4 ฟัน, 45 ° มุมเลื้อย / SR รุ่น ความยาวฟัน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-HEM4SR3126061
414.56061
5176061
6176062
822.57582
102890102
1232100122
1640110162
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการ การเคลือบผิว ฟิล์ม TS ใหม่ที่มีความต้านทานการเกิดออกซิเดชันและ ความแข็ง มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปซึ่งมีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าและเหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง / การ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกพิจารณาว่ามี "ความยาว ใบมีดลบคม SR" เนื่องจากความยาว ใบมีดลบคม อยู่ระหว่าง TSC-HEM4S (ความยาว ใบมีดลบคม สั้น) และ TSC-HEM4R (ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ)
เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 4 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / การตัดแบบเอียง เรขาคณิต ด้วย สายนำไฟฟ้า
มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02