1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกกัดฉาก อเนกประสงค์ TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ 3 ฟัน มุมเลื้อย 45 ° / ความยาวฟลุต SR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • TS
  • เหล็กกล้าทั่วไป
  • 3 ขลุ่ย
  • SR
รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพสูงในการแปรรูป เหล็กกล้าทั่วไป SUS304 และ เหล็กกล้าอบร้อน (สูงถึง 50 HRC)
· ด้วยการใช้ รูปทรง 3 ร่อง จึงทนทานต่อ อาการสั่นสะท้าน และสามารถทำได้ตั้งแต่การกัดดิ่งไปจนถึง งานตัดเซาะร่อง โดยไม่มีขั้นบันได
· รูปทรง ชิป IC ที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้สามารถ งานเซาะร่อง ด้วยความลึกของการตัดเทียบเท่ากับ เครื่องมือตัดเจาะ 2 ร่อง
· ผลิตภัณฑ์ นี้มีความยาวร่องกลางระหว่าง TSC-HEM3S (ความยาวร่องฟันสั้น) และ TSC-HEM3R (ความยาวร่องฟันปกติ) ดังนั้นจึงเรียกว่า "ความยาวร่องฟัน SR"
· เมื่อเทียบกับดอกเอ็นมิล แบบเหลี่ยม มุมเอียงของฟันเกลียว 30° ทั้งการหมุนและการป้อนเร็วกว่าสองเท่า
· มุมเอียงของฟันเกลียว 45° ทำให้เหมาะสำหรับ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงเมื่อเทียบกับ มุมเอียงของฟันเกลียว 30° อเนกประสงค์
· มี การเคลือบผิว ที่มีความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันสูงและ ความแข็ง สูง และ อายุการใช้งาน งานที่ยาวนาน มีประสิทธิภาพใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูงและ การหล่อเย็นแบบไม่ใช้สารหล่อเย็น เป็นคุณสมบัติ การเคลือบผิว

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 3 ฟัน, มุมเลื้อย 45 ° / ความยาวฟัน SR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
SN-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-17
SN-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-22.5
SN-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-28
SN-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-32
SN-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-40
SNR-TSC-HEM3SR6-[22-42/1]-[5-17/1]
SNR-TSC-HEM3SR8-[28-51/1]-[5-23/1]
SNR-TSC-HEM3SR10-[33-60/1]-[5-28/1]
SNR-TSC-HEM3SR12-[37-70/1]-[5-32/1]
SNR-TSC-HEM3SR16-[45-78/1]-[5-40/1]
TSC-HEM3SR3
TSC-HEM3SR4
TSC-HEM3SR5
TSC-HEM3SR6
TSC-HEM3SR8
TSC-HEM3SR10
TSC-HEM3SR12
TSC-HEM3SR16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (D)
(φ)
ความยาวร่อง (ℓ)
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (d)
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม (L)
(มิลลิเมตร)
ความยาวใต้คอ (ℓ1)
(มิลลิเมตร)
การแปรรูปใช้งาน เรขาคณิต การจำแนกประเภทเพิ่มเติม รูป ● สินค้าคงคลัง product ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -61766022 ~ 42พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -822.587528 ~ 51พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -1028109033 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -12321210037 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 7 วัน -16401611045 ~ 78พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการ บรรเทาคอ มาตรฐาน2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -61766022 ~ 42พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -822.587528 ~ 51พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -1028109033 ~ 60พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -12321210037 ~ 70พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการประมวลผล R ที่ทันสมัย2

-

END MILL 1 ชิ้น 5 วัน -16401611045 ~ 78พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / แรงดึง (ป้อน z) / การตัดแบบเอียง / การคว้านรูเทเปอร์มุมแหลมการประมวลผล R ที่ทันสมัย2

฿ 1,939.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -312660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,231.00

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -414.5660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 2,153.00

END MILL 1 ชิ้น 3 วัน -517660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์1

฿ 1,370.32

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -617660-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 1,784.52

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10822.5875-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 2,094.19

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10281090-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 3,220.65

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -123212100-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์2

฿ 7,339.35

END MILL 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -164016110-พื้นผิว / พื้นผิว ด้านข้าง / ร่อง / การตัดแบบเอียงด้วย สายนำไฟฟ้าสต็อก ผลิตภัณฑ์2

กำลังโหลด …

  1. 1

สเปค

TSC ซีรีส์ คาร์ไบด์ อเนกประสงค์ ดอกกัดฉาก, 3 ฟัน, มุมเลื้อย 45 ° / ความยาวฟัน SR: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
หมายเลข รุ่น ความยาวฟัน
ความยาวรวม
L
เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
d
รูป
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
D
TSC-HEM3SR3126061
414.56061
5176061
6176062
822.57582
102890102
1232100122
1640110162
\n


สำหรับเงื่อนไขการตัดอ้างอิง >> คลิกที่นี่

ข้อมูลมากกว่านี้


มีการเคลือบฟิล์ม TS ใหม่พร้อมความทนทานต่อการเกิดออกซิเดชันและความแข็งที่มากกว่าฟิล์มแบบทั่วไปทำให้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นและเหมาะสำหรับการตัดเฉือน / ตัดเฉือนความเร็วสูง
มี รูปทรง 3 ฟัน ที่แข็งแรงต่อการพูดคุยและสามารถ งานตัดเซาะฟัน ขั้นตอนได้
รูปทรง กระเป๋า ปลาย ไม่เหมือนใครช่วยให้สามารถทำการตัดฟันได้ด้วยฟัน 2 อันขนานกันที่ระดับความลึกในการตัด
ผลิตภัณฑ์ นี้ถูกพิจารณาว่ามี "ความยาว ใบมีดลบคม SR" เนื่องจากความยาว ใบมีดลบคม อยู่ระหว่าง TSC-HEM3S (ความยาว ใบมีดลบคม สั้น) และ TSC-HEM3R (ความยาว ใบมีดลบคม ปกติ)
เมื่อเปรียบเทียบกับดอกกัดปลาย แบบเหลี่ยม 30 °ทั้งความสามารถในการหมุนและฟีดมีค่ามากกว่าสองเท่าสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความเร็วสูง

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กกล้า ความแข็ง สูง ถึง HRC55 / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียมอัลลอย / ทองแดงผสม จำนวนร่อง(แผ่น) 3 รุ่น สี่เหลี่ยม
การเคลือบผิว สำหรับ ความแข็ง สูง (ใช้ Shore A) มุมบิด (θ) เกลียวที่ทรงพลัง (45 °ถึง 60 °) ความเผื่อ ของ OD(มิลลิเมตร) 0 ถึง -0.02