(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟ สัญญาณ ชนิดมีชิลด์ พร้อมฟิวชันประกบสำหรับตัวเชื่อมต่อ IDC ที่ใช้ สายไฟ 30 V สอดคล้องตามมาตรฐาน ตาม มาตรฐาน ULAWM20276
หมายเลข รุ่น | ผสม พิทช์ / รูปทรง | ขนาด AWG | จำนวนคู่ | ความยาวที่กำหนด | สัญลักษณ์ สายดิน |
FNA20276 UL สไตล์ 20276 โล่กำบัง ชั้นเดียว | 1.27FN ปลายด้านหนึ่งถูกหลอมรวม 1.27FF ปลายทั้งสองถูกหลอมรวม | 28 | 5P | 1 ถึง 49 (ต่อ 0.2 ม การเพิ่มขึ้น) | 0E ไม่มีสายดินคู่ 1E สายดิน CON1 2E สายดินคู่ * เพียง 1.27FF สามารถเลือกได้ |
8P | |||||
13P | |||||
17P | |||||
20P | |||||
25P | |||||
FNA28WSH UL สไตล์ 20276 โล่กำบัง สองชั้น | 3P | ||||
10P | |||||
15P | |||||
18P | |||||
25P |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | จำนวนคู่ | โดยประมาณ พื้นที่ส่วน (mm2) | เป๋ โครงสร้าง | จำนวน ของแกน ขดลวด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | ประมาณ น้ำหนัก (กก. / กม) | สมบัติทางไฟฟ้า | ตัวนำ | ฉนวนกันความร้อน | แกนลวด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | เปลือก | มาตรฐาน (อันดับ) | |||||||
อนุญาต กระแสไฟฟ้า A (30 ° C) | ตัวนำ ความต้านทาน Ω / กม. (20°C) | ฉนวนกันความร้อน คุณสมบัติ MΩ (20 ° C) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | โครงสร้าง ชิ้น / มม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | การชุบผิว | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ความหนา (มิลลิเมตร) | วัสดุ | ||||||||||
FNA20276 | 28 | 5P | 0.08 | สายคู่บิดเกลียว สายไฟ | 10 | 5.1 | 36 | 1 | 246 หรือน้อยกว่า | 10 หรือมากกว่า | 500 | 7/0.127 (ชุบ ดีบุก) | 0.38 | มี | 0.1 | PVC | 0.58 | 0.81 | PVC | UL20276 VW-1 (30 V) (80°C) |
8P | 16 | 5.5 | 46 | |||||||||||||||||
13P | 26 | 6.7 | 63 | |||||||||||||||||
17P | 34 | 7.2 | 76 | |||||||||||||||||
20P | 40 | 7.6 | 90 | 1.23 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 8.1 | 100 | 1.14 | ||||||||||||||||
FNA28WSH | 3P | 6 | 4.6 | 35 | 2.3 | AC 300 | ||||||||||||||
10P | 20 | 6.1 | 60 | 1.5 | ||||||||||||||||
15P | 30 | 6.9 | 75 | 1.3 | ||||||||||||||||
18P | 36 | 7.3 | 85 | 1.2 | ||||||||||||||||
25P | 50 | 8.2 | 105 | 1 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 30 หรือน้อยกว่า | 40 | 50 | 60 | 70 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 1.00 | 0.89 | 0.77 | 0.63 | 0.45 |
จำนวน แกนลวด | จำนวนคู่ | FNA20276 | FNA28WSH | เครื่องหมายจุด | สีจุด | ||||||||||
สีของ ฉนวนไฟฟ้า | |||||||||||||||
1 | 1 | ส้ม | สีดำ | ||||||||||||
2 | 1 | ส้ม | สีแดง | ||||||||||||
3 | 2 | สีเทา | สีดำ | ||||||||||||
4 | 2 | สีเทา | สีแดง | ||||||||||||
5 | 3 | ขาว | สีดำ | ||||||||||||
6 | 3 | ขาว | สีแดง | ||||||||||||
7 | 4 | สีเหลือง | สีดำ | ||||||||||||
8 | 4 | สีเหลือง | สีแดง | ||||||||||||
9 | 5 | สีชมพู | สีดำ | ||||||||||||
10 | 5 | สีชมพู | สีแดง | ||||||||||||
11 | 6 | ส้ม | สีดำ | ||||||||||||
12 | 6 | ส้ม | สีแดง | ||||||||||||
13 | 7 | สีเทา | สีดำ | ||||||||||||
14 | 7 | สีเทา | สีแดง | ||||||||||||
15 | 8 | ขาว | สีดำ | ||||||||||||
16 | 8 | ขาว | สีแดง | ||||||||||||
17 | 9 | สีเหลือง | สีดำ | ||||||||||||
18 | 9 | สีเหลือง | สีแดง | ||||||||||||
19 | 10 | สีชมพู | สีดำ | ||||||||||||
20 | 10 | สีชมพู | สีแดง | ||||||||||||
21 | 11 | ส้ม | สีดำ | ||||||||||||
22 | 11 | ส้ม | สีแดง | ||||||||||||
23 | 12 | สีเทา | สีดำ | ||||||||||||
24 | 12 | สีเทา | สีแดง | ||||||||||||
25 | 13 | ขาว | สีดำ | ||||||||||||
26 | 13 | ขาว | สีแดง | ||||||||||||
27 | 14 | สีเหลือง | สีดำ | ||||||||||||
28 | 14 | สีเหลือง | สีแดง | ||||||||||||
29 | 15 | สีชมพู | สีดำ | ||||||||||||
30 | 15 | สีชมพู | สีแดง | ||||||||||||
31 | 16 | ส้ม | สีดำ | ||||||||||||
32 | 16 | ส้ม | สีแดง | ||||||||||||
33 | 17 | สีเทา | สีดำ | ||||||||||||
34 | 17 | สีเทา | สีแดง | ||||||||||||
35 | 18 | ขาว | สีดำ | ||||||||||||
36 | 18 | ขาว | สีแดง | ||||||||||||
37 | 19 | สีเหลือง | สีดำ | ||||||||||||
38 | 19 | สีเหลือง | สีแดง | ||||||||||||
39 | 20 | สีชมพู | สีดำ | ||||||||||||
40 | 20 | สีชมพู | สีแดง | ||||||||||||
41 | 21 | ส้ม | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีดำ | |||||||||||
42 | 21 | ส้ม | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีแดง | |||||||||||
43 | 22 | สีเทา | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีดำ | |||||||||||
44 | 22 | สีเทา | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีแดง | |||||||||||
45 | 23 | ขาว | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีดำ | |||||||||||
46 | 23 | ขาว | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีแดง | |||||||||||
47 | 24 | สีเหลือง | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีดำ | |||||||||||
48 | 24 | สีเหลือง | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีแดง | |||||||||||
49 | 25 | สีชมพู | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีดำ | |||||||||||
50 | 25 | สีชมพู | การพิมพ์อย่างต่อเนื่อง | สีแดง | |||||||||||
51 | 26 | ส้ม | ชน | สีดำ | |||||||||||
52 | 26 | ส้ม | ชน | สีแดง | |||||||||||
53 | 27 | สีเทา | ชน | สีดำ | |||||||||||
54 | 27 | สีเทา | ชน | สีแดง | |||||||||||
55 | 28 | ขาว | ชน | สีดำ | |||||||||||
56 | 28 | ขาว | ชน | สีแดง | |||||||||||
57 | 29 | สีเหลือง | ชน | สีดำ | |||||||||||
58 | 29 | สีเหลือง | ชน | สีแดง | |||||||||||
59 | 30 | สีชมพู | ชน | สีดำ | |||||||||||
60 | 30 | สีชมพู | ชน | สีแดง | |||||||||||
61 | 31 | ส้ม | ชน | สีดำ | |||||||||||
62 | 31 | ส้ม | ชน | สีแดง | |||||||||||
63 | 32 | สีเทา | ชน | สีดำ | |||||||||||
64 | 32 | สีเทา | ชน | สีแดง |
รหัสสินค้า |
---|
FNA20276-1.27FF-5P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FF-8P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FF-13P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FF-17P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FF-20P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FF-25P-[1-49/0.2]-[0E,1E,2E] |
FNA20276-1.27FN-5P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
FNA20276-1.27FN-8P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
FNA20276-1.27FN-13P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
FNA20276-1.27FN-17P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
FNA20276-1.27FN-20P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
FNA20276-1.27FN-25P-[1-49/0.2]-[0E,1E] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | สัญลักษณ์ สายดิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 5P | 5.1 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 8P | 5.5 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 13P | 6.7 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 17P | 7.2 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 20P | 7.6 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 25P | 8.1 | CON1 มี สายดิน / ด้วย สายดิน ที่ปลายทั้งสอง / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 5P | 5.1 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 8P | 5.5 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 13P | 6.7 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 17P | 7.2 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 20P | 7.6 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง | ||
- | CABLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 1 ~ 49 | 25P | 8.1 | CON1 มี สายดิน / ไม่มี สายดิน ที่ปลายทั้งสอง |
กำลังโหลด …
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) | 0.08 | ขนาด AWG(AWG) | 28 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 30 V |
---|---|---|---|---|---|
โล่กำบัง | นำเสนอ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีน้ำเงินกรมท่า |
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | PVC | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | สำหรับสัญญาณ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง