1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ 5051/5045 ตัวเรือนซ็อกเก็ต【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • UL
  • CSA
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • สำหรับสัญญาณ
  • เซนเซอร์
  • มอเตอร์
  • การแทรก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 242.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● ตัวเรือนสำหรับ Sanyo Denki Stepping Systems DP1, DP2, DP4 แบะชุดสายไฟจากซีรีส์ PMD
● ตัวเรือนสำหรับใส่หน้าสัมผัสตัวเมีย (ซ็อกเก็ต) ใช้สำหรับเชื่อมต่อกับก้างปลา
● มีจำหน่ายที่ MISUMI เป็นแพ็ค มีรหัสรุ่นของ MISUMI โดยเฉพาะ
● ผู้ผลิต: Molex


· หน้าสัมผัสแยกจำหน่ายต่างหาก

รายละเอียดสินค้า

รุ่นพิตช์ 2.5 มม. ความสูง 16 มม. / ความหนา 6.6 มม. 1 แพ็คมี 50 ชิ้น

สเปค

คอนเนคเตอร์ 5051 / 5045 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็คละ 50 ชิ้น
รหัสรุ่นจำนวนแกน
5051-02-50PS2
5051-03-50PS3
5051-04-50PS4
5051-05-50PS5
5051-06-50PS6
5051-07-50PS7
5051-08-50PS8

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ 5051 / 5045 ตัวเรือนซ็อกเก็ต: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
5051-02-50PS
5051-03-50PS
5051-04-50PS
5051-05-50PS
5051-06-50PS
5051-08-50PS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนพิน

฿ 242.71

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 2

฿ 271.35

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 3

฿ 301.55

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 4

฿ 330.19

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 5

฿ 358.45

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 6

฿ 417.29

CONNECTOR 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 8

กำลังโหลด …

  1. 1

5051 / 5045 (พิตช์ 2.5 มม.)

\n
\n

คุณสมบัติ

\n
● คอนเนคเตอร์ไนล่อนความหนาแน่นสูง ขนาดกะทัดรัด ระยะพิตช์ 2.5 มม. นิยมใช้กับอุปกรณ์หลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติในโรงงาน
● มั่นใจได้ในคุณภาพและความเสถียรด้วยระยะพิตช์ 2.5 มม. ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL/CSA
UL: E29179, CSA: LR19980
\n
\n
\n

รายละเอียดจำเพาะทั่วไป

\n

สเปค

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ รายละเอียด
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC / VDC
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 A
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 VAC (1 นาที)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า 1,000 MΩ หรือสูงกว่า
ความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากการทดสอบด้านสิ่งแวดล้อม 20 mΩ หรือต่ำกว่า
ช่วงสายไฟที่ใช้งานได้ AWG28 ถึง 22 (0.08 ถึง 0.33 มม.2 )
ฉนวนภายนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน 1.2 to 1.7 mm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -40°C to 105°C
\n

วัสดุ

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
รายการ วัสดุ
ตัวเรือน / เวเฟอร์ ไนล่อน 66 (UL94V-0)
ตัวเรือน / สีเวเฟอร์ สีขาว
หน้าสัมผัสแบบย้ำ ฟอสเฟอร์บรอนซ์ / ชุบผิวดีบุก
\n

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

\n

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ หมายเลข หมายเลข 5051·5045 พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต)
การใช้งาน สายไฟกับสายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 3 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี
มาตรฐานที่แสดง UL / CSA วิธีการถอดออก อื่น ๆ