1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ FCN คอนเนคเตอร์ชนิด ตะกั่วบัดกรี คอนเนคเตอร์ตัวเมีย

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ FCN คอนเนคเตอร์ชนิด ตะกั่วบัดกรี คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
  • คอนเนคเตอร์ FCN คอนเนคเตอร์ชนิด ตะกั่วบัดกรี คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
  • คอนเนคเตอร์ FCN คอนเนคเตอร์ชนิด ตะกั่วบัดกรี คอนเนคเตอร์ตัวเมีย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ตะกั่วบัดกรี
  • ชุบทอง
  • ล็อค สกรู
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 168.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● นี่คือสินค้าเทียบเท่า FCN-361J040-AU (Fujitsu Component)


พิกัดกระแสไฟฟ้า: 3 ADC หรือน้อยกว่า พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 250V AC หรือน้อยกว่า
ขนาดสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้: AWG23 – AWG30 หรือ 0.2 m² – 0.05 m²


· เนื่องจากฮู้ดไม่ได้ติดกับสินค้า เราขอแนะนำให้ใช้ฮู้ดแบบดั้งเดิมจาก Misumi รุ่น BKH-FCN40

รายละเอียดสินค้า

Mitsubishi Electric / Omron / Fuji Electric PLC Connector

สเปค

คอนเนคเตอร์ FCN แบบบัดกรีตัวเมีย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นจำนวนแกนน้ำหนัก
g
1473381-1-MH408
จำหน่าย: Misumi / ผู้ผลิต: Tyco Electronics
รหัสสินค้าของผู้ผลิต: 1376559-1 (คอนเนคเตอร์เดี่ยวชนิดที่ได้เลิกใช้ฮู้ดจากรุ่น 1473381-1)

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์ FCN แบบบัดกรีตัวเมีย: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
1473381-1-MH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 168.40

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1
\n

สายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
ชนิดคอนเนคเตอร์ ขนาดสายไฟ
ชนิดบัดกรี สายหลวม AWG23 - AWG30 หรือ 0.2 mm2 - 0.05 mm2
ชนิดเชื่อมกด สายแพพิทช์ 1.27 มม. AWG28, AWG30
* ไม่สามารถใช้สายหลวมได้ (สามารถใช้สายเชื่อมได้)
\n

\n

วัสดุ/การขัดผิว

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ วัสดุ/การขัดผิว
ฉนวนไฟฟ้า โพลีเอสเตอร์
หน้าสัมผัส ทองแดงอัลลอย / ชุบทอง
\n

\n

แผนภาพการจัดเรียงหน้าสัมผัส

\n
\n
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
พิกัดกระแสไฟฟ้า 3 ADC (1 ADC สำหรับชนิดเชื่อมกด) หรือน้อยกว่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ของหน้าสัมผัสเดี่ยวเดียวหลังการสัมผัส
พิกัดแรงดันไฟฟ้า 250 V AC หรือต่ำกว่า แรงดันไฟฟ้าที่รับได้ภายในช่วงอุณหภูมิใช้งาน
ความต้านทานหน้าสัมผัส 15 mΩ หรือต่ำกว่า วัดที่ 6 V DC, 0.3 A
ความต้านทานของฉนวน 1,000 MΩ หรือมากกว่า วัดที่ 500 V DC ระหว่างขั้วและระหว่างกราวด์และขั้วต่อ
ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า 500 VAC / 1 นาที ไม่พบความผิดปกติเมื่อจ่ายไฟที่แรงดัน 500 V DC เป็นเวลา 1 นาที ที่จุดเดียวกับการวัดความต้านทานของฉนวน
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน -55°C to +85°C
\n

\n

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
แรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งพิน แรงเสียบเข้า: ไม่เกิน 312 g, แรงดึงออก: 50 g ขึ้นไป เมื่อทำการเสียบและดึงแบบตัวผู้และเมีย แรงในการดึงออกรวมจะถูกหารด้วยจำนวนแกนของแต่ละอัน แล้วแปลงเป็นแรงที่ใช้ต่อหนึ่งพิน
ทนต่อการสั่นสะเทือน หลุดออกชั่วขณะ 1 μs หรือมากกว่า ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส หลังจากติดตั้งสายไฟที่ใช้งานร่วมกันได้เรียบร้อยแล้ว จ่ายกระแส DC 100 mA ไปที่ขั้วต่อ และทำการออกแรงสั่นสะเทือนที่แอมปลิจูดรวม 1.5 มม.
และความถี่ในการสั่นสะเทือน 10 - 55 Hz (สั่นทุกๆ 1 นาที) ใน 3 ทิศทางในแนวตั้งฉากกันเป็นเวลา 2 ชั่วโมง
ความทนทานในการเสียบเข้าและดึงออก ความต้านทานหน้าสัมผัส ที่ 20 mΩ หรือน้อยกว่า ตรงกับแรงในการเสียบเข้าและดึงออกต่อหนึ่งโพล ทำการเสียบและถอด 500 ครั้ง ที่ความเร็ว 600 ครั้ง / ชั่วโมง
\n

\n

คุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อม

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
รายการ คุณลักษณะ เงื่อนไข
ความทนต่ออุณหภูมิ ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า ทดสอบที่อุณหภูมิ -55 °C ±0.3 นาน 30 นาที 25 °C ±10.5 นาน 10-15 นาที 85 °C ±0.3 นาน 30 นาที 25 °C ±10.5 นาน 10-15 นาทีต่อเนื่อง 5 รอบ
ความทนความชื้น ตรงกับความต้านทานหน้าสัมผัส 100 MΩ ขึ้นไป ความต้านทานของฉนวน และความทนต่อแรงดันไฟฟ้า นำออกหลังจากปล่อยให้อยู่ในสภาวะอุณหภูมิ 40 ±2 °C และความชื้นสัมพัทธ์ 90 - 95% นาน 96 ชั่วโมง นำหยดน้ำออกและปล่อยให้อยู่ในสภาวะความชื้นห้องปกติระหว่าง 1 ถึง 2 ชั่วโมง
ความทนทานต่อการกัดกร่อน ความต้านทานหน้าสัมผัส ที่ 20 mΩ หรือน้อยกว่า หลังจากทดสอบเป็นเวลา 48 ชั่วโมงที่ความเข้มข้นของน้ำเค็ม 5% และอุณหภูมิ 35 °C โดยล้างคราบเกลือออกด้วยน้ำและปล่อยให้แห้ง
\n

\n

ตารางการใช้คอนเนคเตอร์ x ฮู้ดร่วมกัน

\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
คอนเนคเตอร์ฮู้ด ฮู้ดเรซิ่น ฮู้ดสังกะสีดายคาส
สกรูมาตรฐาน สกรูยาว ฮู้ดสำหรับรีเลย์
FCN-360C0** - B FCN-360C0** - E FCN-360C0** - C FCN-360C040-H-E
ตัวผู้ คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี FCN-361P0** - AU ○ (ไม่มีชนิด 8, 16 แกน) ○ (ไม่มีชนิด 8, 16 แกน) ○ (มีชนิด 40 แกนเท่านั้น)
ตัวเมีย คอนเนคเตอร์ชนิดบัดกรี FCN-361J0** - AU ○ (ไม่มีชนิด 8, 16 แกน) ○ (ไม่มีชนิด 8, 16 แกน) ○ (มีชนิด 40 แกนเท่านั้น)
คอนเนคเตอร์ชนิดย้ำหัวสายไฟ FCN-367J0** - AU-F x x x x
\n
○ = สามารถใช้งานร่วมกันได้ x = ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้
· คอนเนคเตอร์สามารถเชื่อมต่อได้หากมีหมายเลข คอร์/แกน เดียวกันและเป็น เกลียวนอก < - -> ตัวเมีย รวมกัน
・ เมื่อเชื่อมต่อฮู้ดกับฮู้ดโดยไม่ใช้ฮู้ดรีเลย์ ให้ใช้ตัวยึดเพื่อเชื่อมต่อ
\n\n

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ D · E · F D · E · F FCN
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) จำนวนพิน 40 การใช้งาน สายไฟ เข้ากับ แผ่นวงจร
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 1 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) ไม่มี วิธีการกำจัด อื่น ๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1473381-1-MH ในชุด คอนเนคเตอร์ FCN คอนเนคเตอร์ชนิด ตะกั่วบัดกรี คอนเนคเตอร์ตัวเมีย