1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ป้าย PL ภาษาอังกฤษ【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ป้าย PL ภาษาอังกฤษ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,579.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากน้ำมัน น้ำ ฝุ่น และเศษสกปรก ก่อนนำป้ายไปติด
· แปะป้ายบนพื้นผิวที่เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้
· หลังจากนำป้ายไปแปะแล้ว ให้กดค้างเอาไว้ให้แน่น
· หลีกเลี่ยงการใช้งานและการเก็บรักษาในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นสูงมาก

วัสดุพื้นผิวส่วนที่มีฟิล์มโพลีเอสเตอร์จะมีการสะสมของอะลูมิเนียมและพื้นผิวจะมีการเคลือบผิวสีขาว
วัสดุกาวกาวอะคริลิค
ความหนา50 ± 2 to 3 µm
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน-20°C to +60°C
อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด15°C
ระยะเวลาเก็บรักษา1 ปี
สถานที่ใช้งานในร่ม
ขนาดแนวนอน 60 มม. x แนวตั้ง 90 มม.

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดเลิกผลิตเมื่อสินค้าจากทางผู้ผลิตหมดสต็อก กรุณาตรวจสอบรายละเอียดได้ที่หน้าใบเสนอราคาและใบสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

ป้ายเตือนภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เตือนคนงานให้ทราบถึงความเสี่ยงจากการถูกดึงเข้าไป ไฟฟ้าช็อต และอื่นๆ

สเปค

ป้าย PL ภาษาอังกฤษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

1 ถุงมี 10 ป้าย
รหัสสินค้าป้ายในชุด
PL-KCC-Aคำเตือน: ระวังถูกดึง
PL-KCC-Bคำเตือน: ระวังถูกหนีบ
PL-KCC-Dอันตรายจากไฟฟ้าช็อต
PL-KCC-Fคำเตือนทางเข้า
PL-KCC-Gคำเตือน: อุณหภูมิสูง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ป้าย PL ภาษาอังกฤษ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
PL-KCC-ASALE
PL-KCC-B
PL-KCC-DSALE
PL-KCC-FSALE
PL-KCC-G
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาฉลาก

฿ 1,579.35

฿ 585.78

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10คำเตือน: ระวังถูกดึง

฿ 1,579.35

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 10หมายเหตุ: ระวังถูกหนีบ

฿ 1,579.35

฿ 549.93

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

฿ 2,078.71

฿ 898.00

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10คำเตือนทางเข้า

฿ 2,078.71

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10คำเตือน: อุณหภูมิสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 60 แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 90 ภาษา อังกฤษ
ปริมาณบรรจุ(ชิ้น) 10