1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ
  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP67
  • IP65
  • พลาสติก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 840.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· เป็นกล่องน้ำหนักเบาที่รวมเทอร์มินอลบล็อคและกล่องเข้าไว้ด้วยกัน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นรีเลย์เมื่อส่วนความหนา หรือประเภทของสายไฟเอาต์พุตของโซลินอยด์วาล์ว หรือเซนเซอร์อินพุต เปลี่ยนแปลง

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้จะหยุดวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ] กล่องเทอร์มินอลบล็อค ที่ทนทานต่อสารเคมี ● กล่องหุ้ม น้ำหนักเบา ที่รวม เทอร์มินอลบล็อค และกล่องเข้าด้วยกัน ● เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทอดในส่วนที่ความหนา สายไฟ และประเภทเปลี่ยนไป เช่น สำหรับอินพุต เซนเซอร์ และเอาต์พุต สลักเกลียว สำหรับบังคับการเลื่อนไปมา

สเปค

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าจำนวนขั้วเต้าเสียบสายไฟเต้าเสียบ
ขนาดสกรู
น้ำหนักตัว (ก.)
BOXTM-4014ชนิด 2 ล็อตCTG16
107
BOXTM-CTG16-88ชนิด 3 ล็อตCTG16
271
BOXTM-CTG22-8ชนิด 3 ล็อตCTG22
266

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, รุ่นไม่มีแคลมป์รัดสายไฟ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้าAC/600 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า15 A (BOXTM-401 20 A)
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า100 MΩ ขึ้นไป (500 VDC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า2500 V AC 1 นาที
สายไฟที่ใช้งานได้2.0 มม.2 สูงสุด
แรงบิดขันมาตรฐาน1.4 N⋅m
โครงสร้างในการป้องกันIP65 (IP67 สำหรับ BOXTM-401 เท่านั้น)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25°C to +100°C
สีตัวสินค้าสีเบจอ่อน 5Y7/1

ส่วนประกอบ
 ชื่อวัสดุขนาดกระบวนการเตรียมผิวหมายเหตุ
(1)ตัวกล่องPBT (5Y7/1)UL94V-0
(2)สกรูเทอร์มินอลSWRMM3.5 x 8 Lสกรูเทอร์มินอลฟรีแบบหัวกลม
(3)แผ่นเพลทนำไฟฟ้าC2680Rt = 1.0 มม.ชุบผิวนิกเกิล
(4)ฝาPBT (5Y7/1)UL94V-0
ปะเก็นยางไนไตรล์t = 1.5 มม.
(5)สกรูยึดฝาC3604BM3 x 14 Lชุบผิวนิกเกิล
นัทยึดฝาC3604BDM3ชุบผิวนิกเกิล
(6)แผ่นมาร์คกิ้งPVC10.5 x 10 WAM-10 (L = 90 มม.)
* (6) มีเฉพาะผลิตภัณฑ์ 8 ขั้วเท่านั้น

การทดสอบความทนสารเคมี
สารละลายทดสอบการกำหนด
กรดอ่อน
กรดแก่
น้ำมัน
อะซิโตน
เบนซิน
คาร์บอนเตตระคลอไรด์
แอลกอฮอล์
เอสเตอร์
น้ำมันเบนซิน
ด่างอ่อน
ด่างแก่ ×
◎ ความต้านทานสูงและไม่เสื่อมสภาพ
○ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักน้อยที่สุดและสามารถใช้งานได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข
△ มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและขนาด แต่สามารถใช้งานได้ในระยะเวลาสั้น ๆ
× บวมและละลาย ไม่เหมาะสมสำหรับใช้งาน
รหัสสินค้า
BOXTM-CTG16-8
BOXTM-CTG22-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานคุณสมบัติ

฿ 840.00

PLASTIC MINIATURE BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สายไฟที่ต่อเข้า: 3-Core / ขนาดเกลียวที่ต่อเข้า: CTG16

฿ 840.00

PLASTIC MINIATURE BOX 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10สายไฟที่ต่อเข้า: 3-Core / ขนาดเกลียวที่ต่อเข้า: CTG22

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 105 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 90 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 53
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด สี สีเบจอ่อน 5Y7/1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / DC 600 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 จำนวนขั้วไฟฟ้า(P) 8