1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่น BOXTC

PLASTIC MINIATURE BOX

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่น BOXTC
  • กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่น BOXTC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • IP65
  • พลาสติก
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 578.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· กล่องและเทอร์มินอลบล็อคแบบรวมเข้าด้วยกัน ทำให้มีขนาดกะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· สามารถใช้เป็นกล่องรีเลย์เมื่อส่วนความหนา หรือประเภทของสายไฟเอาต์พุตของโซลินอยด์วาล์ว หรือเซนเซอร์อินพุต เปลี่ยนแปลง

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้จะหยุดวางจำหน่ายในเดือนมกราคม 2022 เวลาหยุดวางจำหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าในสต็อก

รายละเอียดสินค้า

กล่องเทอร์มินอลบล็อคชนิด 4 ขั้ว และ 6 ขั้ว

สเปค

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้าจำนวนเทอร์มินอล
ขั้วบล็อค
น้ำหนักตัว (ก.)
BOXTC4
464
BOXTC6678

ข้อมูลเพิ่มเติม

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก, ซีรีส์ BOXTC: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
AC/250 V DC
พิกัดกระแสไฟฟ้า
15 A
ความเป็นฉนวนไฟฟ้า
100 MΩ ขึ้นไป (500 VDC)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
2000 V AC, 1 นาที
สายไฟที่ใช้งานได้
1.25 มม.2 สูงสูง
แรงบิดขันมาตรฐาน
1.2 N⋅m
โครงสร้างในการป้องกัน
IP65
เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสายไฟที่รองรับการใช้งาน
Ø3.5 มม. ~ Ø7.3 มม.
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน
-25°C to + 60°C
สีตัวสินค้าสีเบจอ่อน 5Y7/1

ส่วนประกอบ
หมายเลขชื่อสินค้าวัสดุขนาดกระบวนการเตรียมผิวหมายเหตุ
(1)ตัวกล่อง
ไนล่อน 6
UL94V-2
(2)สกรูเทอร์มินอลSWRM
M3 x 8
Niสกรูเทอร์มินอล 3-Point Free
(3)ฟิตติ้งโลหะนำไฟฟ้า
C2680R
ความหนา 0.8
Sn
(4)ฝาPBT
UL94V-0
สกรูยึด
C3604B
M3 x 14
Ni
นัทยึด
C3604BD
M3Ni
(5)ฝา
ไนล่อน 6
(6)ปลอกยาง
NBR⌀5.3, ⌀7.5 (อย่างละ 2 ชิ้น)
(7)ปะเก็นNBRความหนา 0.5
* รวมปลอกยาง Ø7.5 มม. (2 ชิ้น) และรวมแบบ Ø5.3 มม. (2 ชิ้น)
รหัสสินค้า
BOXTC6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 578.80

PLASTIC MINIATURE BOX 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 94 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 50 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 23.5
วัสดุ เรซิ่น ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65 แผ่นเพลท กลาง ไม่มี กระดาน
การติดตั้ง ในร่ม ประเภทการล็อค รุ่นขันสกรู 4 จุด สี สีเบจอ่อน 5Y7/1
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC / DC250 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 จำนวนขั้วไฟฟ้า(P) 6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BOXTC6 ในชุด กล่องเทอร์มินอลบล็อคพลาสติก รุ่น BOXTC