1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดท่อ

CUTTERS

คีมตัดท่อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,026.14/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น



● ใช้คีมตัดท่อนี้เพื่อปรับขนาดความยาวของท่อให้เหมาะสมกับสภาพการทำงานของคุณ ตัดท่อได้เรียบเนียน จึงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้เมื่อใช้ร่วมกับข้อต่อท่อโดยเฉพาะ
● ความยาว: 210 มม.
● น้ำหนัก: 110 ก.


· อย่าดึงหรือบิดด้านจับคีมในแนวขนานกับท่อ หลีกเลี่ยงการบีบด้ามจับแน่นเกินไป หรือตัดท่อในคราวเดียว
· ใบมีดอาจได้รับความเสียหายหากใช้ตัดท่อที่มีคราบดิน ทราย หรือโคลน ใช้ตัดท่อเหล็กไม่ได้

รายละเอียดสินค้า

เครื่องมือตัดเจาะ สำหรับ ท่อ/ สายยาง เรซิ่น เฉพาะด้าน สามารถปรับความยาวได้ง่ายที่ พื้นที่ปฏิบัติงาน และพื้นผิวที่ตัดเสร็จอย่างสวยงาม ดังนั้นความสามารถในการทำงานจึงดีขึ้นอย่างมากเมื่อใช้ร่วมกับ คอนเนคเตอร์ เฉพาะด้าน

สเปค

คีมตัดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
รหัสสินค้า
KWIKCUT
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,026.14

CUTTERS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คีมตัดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้องคีมตัดท่อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คัตเตอร์ตัดท่อ น้ำหนัก(ก.) 110 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) 210 mm