1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ

CUTTERS

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,527.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แบบเฟืองล้อที่สามารถตัดได้โดยออกแรงเพียงนิดเดียว เพราะอาศัยการขับเคลื่อนของฟันเฟืองแบบสองขั้นตอนโดยไม่ทำให้สายเคเบิลเสียหาย
● กลไกล็อค, มีสปริงดันกลับ
● ความยาว: 250 มม.
● น้ำหนัก: 700 ก.

รายละเอียดสินค้า

โครงสร้าง เฟืองวงล้อ ที่สามารถตัดสายเคเบิลหนาได้อย่างหมดจดโดยไม่ต้องออกแรงมากเกินไป

สเปค

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
LK325A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,527.02

CUTTERS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ น้ำหนัก(ก.) 700 เส้นผ่าศูนย์กลางที่สามารถตัดออกได้(มม. หรือφ) 30 mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LK325A ในชุด คีมตัดสายไฟแบบเฟืองล้อ