1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมตัดสายเคเบิลแบน

CUTTERS

คีมตัดสายเคเบิลแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,492.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● มีไกด์ตัดช่วยให้ตัดมุมได้ (90°)
● สปริงเปิด, มีล็อค
● วัสดุ: เหล็กกล้าเครื่องมือแบบพิเศษ
● ความยาว: 215 มม.; น้ำหนัก: 380 ก.

รายละเอียดสินค้า

ตัดสายเคเบิลแบนที่มีความกว้างถึง 56 มม. ได้โดยไม่ทำให้เสียหาย

สเปค

คีมตัดสายเคเบิลแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
9415-215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,492.43

CUTTERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ตัวอย่าง

คีมตัดสายเคเบิลแบน: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ คีมตัดสายเคเบิลแบน น้ำหนัก(ก.) 380 เส้นผ่าศูนย์กลางที่สามารถตัดออกได้(มม. หรือφ) 56mm
วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือแบบพิเศษ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(ซม. / มม) 215mm

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 9415-215 ในชุด คีมตัดสายเคเบิลแบน