1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชิ้นส่วนรองรับ PCB / รุ่นสกรู【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ชิ้นส่วนรองรับ PCB / รุ่นสกรู
  • ชิ้นส่วนรองรับ PCB / รุ่นสกรู
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,297.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● พื้นผิวยึดติดของชิ้นส่วนรองรับเป็นเทปสองหน้า ช่วยประหยัดแรงเนื่องจากไม่จำเป็นต้องเจาะโครงและแผง สกรูใช้เพื่อติดตั้งแผง


· ขันชิ้นส่วนรองรับและแผงด้วยสกรูก่อนการยึดติด เช็ดสิ่งสกปรกออกจากพื้นผิวยึดติดและกดให้แน่นด้วยนิ้วมือ เมื่อใช้แล้วจะไม่สามารถใช้ซ้ำได้
· ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณการขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
* ลักษณะและสเปคอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

[สเปค]·แผ่น เข็มขัดพยุงหลัง แผ่นวงจร พร้อม เทปสองหน้า · ช่วยลดความจำเป็นใน การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รูใน เคสคอมพิวเตอร์ และแผง ช่วยประหยัดแรงงานระหว่างการติดตั้ง

สเปค

ชิ้นส่วนรองรับ PCB / รุ่นสกรู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หน่วยต่อ 1 แพ็ค
แพ็ค 100 ชิ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชิ้นส่วนรองรับ PCB / รุ่นสกรู: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

 T-350T-600
วัสดุไนล่อน 66เรซิ่น ABS
สีธรรมชาติสีดำ
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-20°C to +80°C-20°C to +80°C
สกรูติดตั้งที่ใช้งานได้มีสกรูเกลียวปล่อย 3 x 10 รวมอยู่
สามารถถอดสกรูได้สูงสุด 2 ครั้ง
แรงบิดขันแน่น 4.1 kgf / cm หรือน้อยกว่า
M3-6 to 10
น้ำหนักตัวประมาณ 1.8 ก.ประมาณ 2.6 ก.
ปริมาณโหลดที่ปลอดภัยประมาณ 380 ก.ประมาณ 600 ก.

รหัสสินค้า
T-350-100PSALE
T-600-100P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ วัสดุ สี

฿ 1,297.60

฿ 878.35

SPACER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ไนลอนไนล่อน 66ธรรมชาติ

฿ 1,567.86

SPACER 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10อื่นABSสีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับ แผ่นวงจร / ติดสแน็ป รูปร่างสเปเซอร์ แปะ ขนาดสกรู อื่น