(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ สกรู หกเหลี่ยมแบบขั้นบันไดที่ แบบขั้นบันได ปลายทั้งสองด้าน แบบมีฉนวน · โปรดเลือกตาม การใช้งาน ขนาด ฯลฯ
รหัสรุ่น | M | L | สต๊อก | H | L1 | L2 | น้ำหนัก (กรัม) |
NS | 3 | 10 | ◎ | 5.5 | 6 | 4 | 1.2 |
11 | 1.2 | ||||||
12 | 1.2 | ||||||
13 | 1.2 | ||||||
14 | 1.3 | ||||||
15 | ◎ | 1.3 | |||||
18 | 1.4 | ||||||
20 | ◎ | 1.5 | |||||
25 | ◎ | 1.6 | |||||
30 | ◎ | 1.8 | |||||
35 | ◎ | 1.9 | |||||
40 | ◎ | 2.0 | |||||
4 | 12 | 7 | 8 | 5 | 2.7 | ||
13 | 2.6 | ||||||
14 | 2.7 | ||||||
15 | ◎ | 2.7 | |||||
17 | 2.8 | ||||||
18 | 2.8 | ||||||
20 | ◎ | 2.9 | |||||
23 | 3.1 | ||||||
25 | ◎ | 3.1 | |||||
28 | 3.3 | ||||||
30 | ◎ | 3.3 | |||||
35 | 3.6 | ||||||
40 | ◎ | 3.8 |
รหัสสินค้า |
---|
NS-3-10 |
NS-3-11 |
NS-3-12 |
NS-3-13 |
NS-3-14 |
NS-3-15 |
NS-3-18 |
NS-3-20 |
NS-3-25 |
NS-3-30 |
NS-3-35 |
NS-3-40 |
NS-4-12 |
NS-4-13 |
NS-4-14 |
NS-4-15 |
NS-4-17 |
NS-4-18 |
NS-4-20 |
NS-4-23 |
NS-4-25 |
NS-4-28 |
NS-4-30 |
NS-4-40 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 10 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M3 | 11 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M3 | 12 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | M3 | 13 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M3 | 14 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 15 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 8 วัน | - | M3 | 18 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 20 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 25 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 30 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M3 | 35 | 3 | |
฿ 73.55 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M3 | 40 | 3 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 12 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 13 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 14 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 15 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 17 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 18 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 20 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 23 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | M4 | 25 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 28 | 4 | |
฿ 77.42 | SPACER | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | M4 | 30 | 4 | |
฿ 77.42 ฿ 50.83 | SPACER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | M4 | 40 | 4 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สำหรับแผ่นวงจร / หกเหลี่ยม | รูปร่างสเปเซอร์ | ชาย-ชาย | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง