(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· น็อตหกเหลี่ยม ทำจาก เหล็กกล้า (การขัดเงา โครเมต) · วัสดุ: เหล็กกล้า
รหัสรุ่น | A เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู (มม.) | B ด้านทแยงมุม (มม.) | C ความหนา (มม.) | จำนวนในกล่อง (ชิ้น / กล่อง) | น้ำหนัก (กรัม/ ชิ้น) |
NATTO | 2 | 4 | 1.6 | 8000 | 0.09 |
2.6 | 5 | 2 | 4000 | 0.2 | |
3 | 5.5 | 2.4 | 5000 | 0.26 | |
4 | 7 | 3.2 | 2500 | 0.55 | |
5 | 8 | 4 | 1500 | 0.9 | |
6 | 10 | 5 | 1500 | 1.65 |
รหัสสินค้า |
---|
NATTO-2-4-1.6 |
NATTO-2.6-5-2 |
NATTO-3-5.5-2.4 |
NATTO-4-7-3.2 |
NATTO-5-8-4 |
NATTO-6-10-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2 | 1.6 | 2 | |
฿ 154.84 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2 | 2.6 | |
฿ 123.87 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 2.4 | 3 | |
฿ 135.48 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 3.2 | 4 | |
฿ 143.23 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 4 | 5 | |
฿ 166.45 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 5 | 6 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง