(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· แหวนรอง ทำจาก เหล็กกล้า (การขัดเงา โครเมต) · วัสดุ: เหล็กกล้า
รหัสรุ่น | รองรับการใช้งาน ขนาดสกรู (มม.) | B เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | C ความหนา (มม.) | A เส้นผ่านศูนย์กลางรู (มม.) | จำนวนในกล่อง (ชิ้น / กล่อง) | น้ำหนัก (กรัม/ ชิ้น) |
ZAGA | 2 | 6 | 0.4 | 2.3 | 20000 | 0.07 |
2.6 | 7.5 | 0.5 | 2.9 | 10000 | 0.13 | |
3 | 8 | 0.5 | 3.3 | 10000 | 0.14 | |
4 | 10 | 0.8 | 4.5 | 10000 | 0.33 | |
5 | 12 | 0.8 | 5.5 | 7000 | 0.47 | |
6 | 13 | 1 | 6.5 | 5000 | 0.67 |
รหัสสินค้า |
---|
ZAGA-2-6-0.4 |
ZAGA-2.6-7.5-0.5 |
ZAGA-3-8-0.5 |
ZAGA-4-10-0.8 |
ZAGA-5-12-0.8 |
ZAGA-6-13-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดสกรู | ความสูง (มิลลิเมตร) | สกรู M (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 110.32 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2 | 0.4 | 2 | |
฿ 112.26 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 0.5 | 2.6 | |
฿ 112.26 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 0.5 | 3 | |
฿ 120.00 ฿ 3.60 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 8 | 4 | ||
฿ 135.48 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 0.8 | 5 | |
฿ 143.23 | NUT_WASHER | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 1 | 6 |
กำลังโหลด …
สกรูติดตั้ง | PPS | PC | ||
ความทนต่อแรงดึง | แรงบิดก่อนแตกหัก | ความทนต่อแรงดึง | แรงบิดก่อนแตกหัก | |
N | N⋅m | N | N⋅m | |
M2 | 236 | 0.08 | 112 | 0.05 |
M2.6 | 440 | 0.19 | 227 | 0.12 |
M3 | 460 | 0.36 | 300 | 0.22 |
M4 | 880 | 0.71 | 515 | 0.54 |
M5 | 1570 | 1.42 | 750 | 1.03 |
* ค่าซึ่งเป็นตัวแทนข้างต้นไม่ใช่ค่าที่รับประกัน |
หน่วย | สกรูติดตั้ง | ทองเหลือง | สเตนเลส | DURACON | |||
เกลียวนอก | เกลียวใน | เกลียวนอก | เกลียวใน | ||||
303 | สวมแบบความดัน | การยึดเกาะ | |||||
kgf·cm | M2 | 3.2 | 5 | 2 | 1.2 | 1 | 1 |
N⋅m | M2 | 0.31 | 0.49 | 0.19 | 0.11 | 0.09 | 0.09 |
kgf·cm | M2.6 | 9 | 16 | 4.2 | 2 | 1.5 | 2 |
N⋅m | M2.6 | 0.88 | 1.57 | 0.41 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
kgf·cm | M3 | 13 | 25 | 5.1 | 3 | 2.6 | 2.6 |
N⋅m | M3 | 1.27 | 2.45 | 0.5 | 0.29 | 0.25 | 0.25 |
kgf·cm | M4 | 34 | 60 | 8 | 6 | 6.5 | 5 |
N⋅m | M4 | 3.33 | 5.88 | 0.78 | 0.58 | 0.63 | 0.49 |
kgf·cm | M5 | 65 | 82 | 12 | 11 | 10 | 11 |
N⋅m | M5 | 6.37 | 8.04 | 1.17 | 1.07 | 0.98 | 1.07 |
* ค่าซึ่งเป็นตัวแทนข้างต้นไม่ใช่ค่าที่รับประกัน |
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง