(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค]· คลองเลื่อย สกรูหัว P ทำจาก เหล็กกล้า (การขัดเงา โครเมต) ·พร้อม แหวนรอง
รหัสรุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | ความยาวใต้คอ L (มม.) | จำนวนในกล่อง (ชิ้น / กล่อง) | น้ำหนัก (กรัม/ ชิ้น) |
SET3 | M2.6 | 8 | 1800 | 0.57 |
12 | 1400 | 0.74 | ||
20 | 800 | 0.97 | ||
M3 | 8 | 1200 | 0.8 | |
12 | 1600 | 1 | ||
15 | 1500 | 1.13 | ||
M4 | 8 | 1000 | 1.65 | |
12 | 900 | 1.91 | ||
15 | 700 | 2.18 | ||
20 | 600 | 2.56 | ||
25 | 500 | 2.9 | ||
M5 | 8 | 600 | 3.08 | |
12 | 500 | 3.36 | ||
15 | 450 | 3.72 | ||
M6 | 12 | 350 | 5.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดสกรู | สกรู M (มิลลิเมตร) | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 154.84 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2.6 | 8 | |
฿ 158.71 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2.6 | 12 | |
฿ 189.68 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M2.6 | 2.6 | 20 | |
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 8 | |
฿ 1,369.79 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 8 | |
฿ 143.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 12 | |
฿ 147.10 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M3 | 3 | 15 | |
฿ 154.84 ฿ 23.68 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 4 | 8 | ||
฿ 1,460.80 ฿ 687.01 | SCREW | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 4 | 8 | ||
฿ 158.71 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 12 | |
฿ 1,395.04 | SCREW | 1 แพ็ค | 900 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | M4 | 4 | 12 | |
฿ 166.45 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 15 | |
฿ 1,166.61 | SCREW | 1 แพ็ค | 700 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 15 | |
฿ 178.06 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 20 | |
฿ 193.55 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M4 | 4 | 25 | |
฿ 193.55 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 8 | |
฿ 1,420.29 | SCREW | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 8 | |
฿ 193.55 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 12 | |
฿ 1,196.56 | SCREW | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 12 | |
฿ 205.16 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M5 | 5 | 15 | |
฿ 263.23 | SCREW | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 6 | 12 | |
฿ 1,399.74 | SCREW | 1 แพ็ค | 350 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | M6 | 6 | 12 |
กำลังโหลด …
แอปพลิเคชัน | สกรู/น็อต | วัสดุ | เหล็ก | วัสดุ | เหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | มีแหวนรอง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง