(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สต๊อปเปอร์ด้านเดียว แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์แบบประหยัดพื้นที่ ไนลอน 66 UL94V-2 สีขาวขุ่น ขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 100 ชิ้น
สเปค
วัสดุ | 66 ไนล่อน UL94V-2 |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีขาวขุ่น |
วัสดุ | 66 ไนล่อน (UL94V-2) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀(มิลลิเมตร) | 6.3 | วิธีการแก้ไข | ชนิดยึดด้วยสกรู |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีขาวขุ่น |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CL8-100P ในชุด แป้นยึดเคเบิ้ลไทร์ (รุ่นจับยึดด้วยสกรู)_2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง