(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
นี่คือสายรัด เคเบิ้ลไทร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการมัดรวมสายไฟ มีสีขาว สีดำ โพลีเอทิลีนอ่อน ขายเป็นแพ็ค แพ็คละ 100 ชิ้น
รหัสรุ่น | น้ำหนัก (ก. / ชิ้น) |
PCT-140-100P | 1.2 |
WL-160-100P |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนอ่อนนุ่ม |
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -40°C to +85°C |
สี | สีขาว (PCT-140) หรือสีดำ (WL-160) |
รหัสสินค้า |
---|
PCT-140-100P |
WL-160-100P |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 147.07 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 38 | 142 | 15 | ขาว | |
฿ 147.39 | CABLE ACCESSORY | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 45 | 160 | 14.2 | สีดำ |
กำลังโหลด …
วัสดุ | โพลีเอทิลีน | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | ไม่มี | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (รายละเอียด ละเอียด ) | โพลีเอทิลีนอ่อนนุ่ม | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(℃) | -40 to +85 | จำนวนอินพุต(P) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง