1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคเบิ้ลแกลนด์ (สกรูM/สกรู CTG)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • ทนน้ำมัน
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● สายไฟ สามารถ ยึดอยู่กับที่ โดยการขัน ฝาครอบ ให้แน่น
● โครงสร้างในการป้องกัน สอดคล้องกับ IP67 และมีความ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
● สามารถติดตั้งแผงได้โดยใช้ น็อตล็อค

 


รายละเอียดสินค้า

เคเบิลแกลนด์พร้อมล็อคนัทที่รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสายไฟ ⌀2 ถึง ⌀30 พร้อมโครงสร้างป้องกัน IP67

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M / สกรู CTG): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

■ ตารางค่ามาตรฐาน
(มม.)

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดด้านนอกที่รองรับการใช้งานพาแนล
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง
สกรูติดตั้งความหนาของแผงที่รองรับการใช้งานอุณหภูมิขณะใช้งาน
ช่วง
ป้องกัน
โครงสร้าง
ABCDEFGHน้ำหนัก (ก.)
OA-W-15M-04⌀2 - 4⌀15M15
(P=1)
3 mm
หรือต่ำกว่า
-25°C
~
+80°C
IP6727.5616.4⌀1816.5⌀182.520.57.0
OA-W-15M-05⌀3 to 56.8
OA-W-15M-07⌀5 to 76.2
OA-W-1606⌀4 to 6⌀21CTG164 mm
หรือต่ำกว่า
281020⌀2222⌀275.52812.4
OA-W-1608⌀6 to 811.8
OA-W-1609⌀7 to 922⌀242412.8
OA-W-1611⌀9 to 1111.9
OA-W-1613⌀11 to 133 มม. หรือน้อยกว่า32924⌀2711.4
OA-W-2216⌀11 to 16⌀28CTG226 มม. หรือน้อยกว่า36.51336⌀3936⌀396.53832.0
OA-W-2219⌀15 to 1929.5
OA-W-2823⌀19 to 23⌀34CTG285.5 มม. หรือน้อยกว่า521141⌀4541⌀4554167.2
OA-W-3630⌀25 to 30⌀42CTG367.5 มม. หรือน้อยกว่า611449.5⌀54.549.5⌀54.5550106.5

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M / สกรู CTG): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M / สกรู CTG): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (สกรู M / สกรู CTG): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รหัสสินค้า
OA-W-15M-04
OA-W-15M-05
OA-W-15M-07
OA-W-1606
OA-W-1608
OA-W-1609
OA-W-1611
OA-W-1613
OA-W-2216
OA-W-2219
OA-W-2823SALE
OA-W-3630
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
สอดคล้องกับความหนาของ แผ่นเพลท

฿ 101.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф2~4mmด้ายเมตริก-ø 2 to 4M15 (P = 1)ø 153 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 101.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф3~5mmด้ายเมตริก-ø 3 to 5M15 (P = 1)ø 153 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 101.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф5~7mmด้ายเมตริก-ø 5 to 7M15 (P = 1)ø 153 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 98.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф4~6mmด้าย CTGCTG16ø 4 to 6CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 98.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф6~8mmด้าย CTGCTG16ø 6 to 8CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 101.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф7~9mmด้าย CTGCTG16ø 7 to 9CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 101.81

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф9~11mmด้าย CTGCTG16ø 9 to 11CTG16ø 214 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 105.29

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф11~13mmด้าย CTGCTG16ø 11 to 13CTG16ø 213 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 136.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф11~16mmด้าย CTG-ø 11 to 16CTG22ø 286 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 136.65

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф15~19mmด้าย CTG-ø 15 to 19CTG22ø 286 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 213.29

฿ 123.30

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф19~23mmด้าย CTGCTG28ø 19 to 23CTG28ø 345.5 มม. หรือน้อยกว่า

฿ 261.07

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน Ф25~30mmด้าย CTGCTG36ø 25 to 30CTG36ø 427.5 มม. หรือน้อยกว่า

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ วัสดุ เรซิน สี สีดำ
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ / ทนน้ำมัน พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) -25 to 80