1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์

CABLE ACCESSORY

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์
  • คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 135.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● การใช้งานแบบรวมช่วยให้สามารถติดตั้ง เคเบิ้ลแกลนด์ OA-1 และ OA-W16 ใน มุม ถูกต้องเมื่อมีข้อ จำกัด ด้านพื้นที่ (สามารถใช้ร่วมกับ PF1/2 และ CTG16 สำหรับการใช้งาน)
● มันสามารถป้องกันข้อศอกสายเคเบิลเมื่อแยกสายในทิศทางที่ถูกต้อง
● เป็นโครงสร้างป้องกัน IP68
● รองรับช่วงเส้นผ่าศูนย์กลาง สายไฟ กว้างกว่า รุ่น แยกต่างหาก

· ระยะเวลาจัดส่งอาจต้องมีการประมาณล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับปริมาณในการสั่งซื้อ
· ลักษณะและรายละเอียดจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ มุม 90 องศาสำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์ แยกต่างหากที่ช่วยให้คุณประหยัดพื้นที่เมื่อคุณต้องการ เช่น งอ สายไฟ ที่ 90 องศา สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ โครงสร้างในการป้องกัน IP68

สเปค

คอนเนคเตอร์มุม 90° สำหรับเคเบิลแกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปทรงหมายเลขรุ่นNo.สีการติดตั้ง
เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นส่วน
สายไฟที่รองรับการใช้งาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.)ตัดแผง
ขนาด
ความหนาของแผงที่รองรับการใช้งานน้ำหนัก
(ก.)
สกรู ส่วน L × ตามยาว Lความสูงของแผงรวมถึง การทําแชมเฟอร์ความยาวสกรู
แยกประเภทOAL-16สีดำCTG16⌀4 to 12โปรดดูดรออิ้งโครงร่าง10⌀213 มม. หรือน้อยกว่า12.5
แบบรวมCRMPLM16-4070M16⌀4 to 742 x 602715⌀16.32 มม. หรือน้อยกว่า16.0
M20-60105M20⌀6 to 10.554.5 x 6939.5⌀20.37 มม. หรือน้อยกว่า28.5
M20-80130⌀8 to 1327.5
M25-100160M25⌀10 to 1665 x 7850⌀25.46.5 มม. หรือน้อยกว่า51.0
M25-120180⌀12 to 1846.5
M32-150220M32⌀15 to 2273 x 9358⌀32.46 มม. หรือน้อยกว่า68.5
M32-180250⌀18 to 2566.0

ข้อมูลเพิ่มเติม

คอนเนคเตอร์มุม 90° สำหรับเคเบิลแกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
คอนเนคเตอร์มุม 90° สำหรับเคเบิลแกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

คอนเนคเตอร์มุม 90° สำหรับเคเบิลแกลนด์: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค
แยกประเภทวัสดุตัวเครื่อง66 ไนล่อน (UL94V-2)
บรรจุภัณฑ์ แบนยางไนไตรล์
น็อตล็อค
การติดตั้งแผง
66 ไนล่อน (UL94V-2)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-25°C to +80°C
แบบรวมวัสดุน็อตล็อค/ตัวเครื่อง/คลิป/น็อตซีล ล็อค: 66 ไนล่อน (UL94V-2) แหวนรอง/ซีล: EPDM
สีสีดำ (ทนสภาพอากาศ)/สีเทา (วัตถุประสงค์ทั่วไป)
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน-40°C ถึง 100°C (ชั่วขณะ: 120°C)
รหัสสินค้า
OAL-16
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 135.48

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) 66 ไนล่อน (UL94V-2) ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(℃) −25°C to +80°C สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด(มิลลิเมตร) ø 4 to 12
สกรูติดตั้ง CTG16 สี สีดำ เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง(มิลลิเมตร) ø 21

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OAL-16 ในชุด คอนเนคเตอร์ มุม 90° สำหรับ เคเบิ้ลแกลนด์