1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ (รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลายขนาด)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 98.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


● แกลนด์ สายอ่อน สูงโดยใช้ พีวีซี อ่อน
● ส่วนแคลมป์รัดสายไฟมีโครงสร้างที่ทำให้สามารถตัดได้ด้วยคีมตัด เพื่อให้ตรงกับเส้นผ่าศูนย์กลางขดลวดด้านนอก
● สามารถติดตั้งแผงได้โดยใช้ น็อตล็อค

รายละเอียดสินค้า

เคเบิ้ลแกลนด์รองรับการใช้งานกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลายขนาด

สเปค

เคเบิลแกลนด์ (รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลากหลายรูปแบบ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นเส้นผ่านศูนย์กลางขดลวดด้านนอกที่รองรับการใช้งาน (มม.)เส้นผ่าศูนย์กลางรูติดตั้งแผง (มม.)สกรูติดตั้งความหนาของแผงที่รองรับการใช้งานขนาดปะจุหลวมน้ำหนัก (ก.)
สเตจ 1สเตจ 2สเตจ 3สเตจ 4ABCDEF1 ถึง 4 ชิ้น
OA-05⌀3.5 to 4.5⌀4 to 6⌀6 to 8⌀17G3/8 (PF3/8)
3 มม. หรือน้อยกว่า369.52522622 10.3
OA-1⌀4 to 4.5⌀5.5 to 8⌀8 to 10⌀10 to 12⌀21CTG164 มม. หรือน้อยกว่า37.51029.7265.52613.5
OA-15⌀6 to 7⌀7 to 11⌀11 to 14⌀14 to 16⌀28CTG226 มม. หรือน้อยกว่า42.51337336.53326.3
OA-2⌀9 to 11⌀11 to 14⌀14 to 17⌀17 to 19⌀33.5CTG287.5 มม. หรือน้อยกว่า43.815.241.33674038.7

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคเบิลแกลนด์ (รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลากหลายรูปแบบ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เคเบิลแกลนด์ (รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟหลากหลายรูปแบบ): รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สเปค

อุณหภูมิขณะใช้งาน
ช่วง
-25°C to +70°C

รหัสสินค้า
OA-05
OA-2
OA-15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 98.32

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 128.13

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

฿ 115.74

CABLE ACCESSORY 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1