(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์สำหรับท่อโลหะร้อยสายไฟ ซีรีส์ FAG/FSV/FTUB/FSN เท่านั้น (แบบงอ 45°)
ประหยัดพื้นที่ในการเดินสาย เนื่องจากคอนเนคเตอร์ทำมุมงอเพียง 45 องศา
รหัสรุ่นสินค้า | ท่อร้อยสายที่ใช้งานได้ | สกรูเหล็กกล้าหนา A | B | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน C | ความยาวก่อนขันให้แน่น | ฝั่งตรงข้าม D | เส้นทแยงมุม D' | น้ำหนัก (ก.) | |||||
รุ่น | ขนาด | ท่อร้อยสายไฟ ขนาดเกลียวสกรู | สกรูแบบขนาน ขนาดเกลียวสำหรับท่อ | แนะนำ เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง | L1 | L2 | |||||||
รุ่น | ขนาด | ||||||||||||
MH | 10-16 | FAG FSV FTUB FSN | 10 | CTG-16 | PF-1/2 | 21 | 14 | 8.2 | 29 | 41 | 29 | 31.5 | 88 |
12-16 | 12 | 21 | 14 | 10.7 | 30 | 42 | 29 | 31.5 | 86 | ||||
16-16 | 16 | 21 | 14 | 14 | 35 | 48 | 29 | 31.5 | 140 | ||||
16-22 | 16 | CTG-22 | PF-3/4 | 27 | 14 | 14 | 35 | 48 | 36 | 39 | 144 | ||
22-22 | 22 | 27 | 14 | 18.9 | 36 | 49 | 36 | 39 | 158 | ||||
28-28 | 28 | CTG-28 | PF-1 | 34 | 16 | 24.5 | 44 | 60 | 47 | 51 | 268 |
รหัสสินค้า |
---|
MH10-16 |
MH12-16 |
MH16-16 |
MH16-22 |
MH22-22 |
MH28-28 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด สกรู | การปรับขนาดท่อร้อยสาย (FAG, FSV, FSN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 363.36 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | CTG-16 PF-1/2 | 10 | |
฿ 379.80 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | CTG-16 PF-1/2 | 12 | |
฿ 567.71 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | CTG-16 PF-1/2 | 16 | |
฿ 547.16 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | CTG?22 PF?3/4 | 16 | |
฿ 576.52 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | 3 วัน | CTG?22 PF?3/4 | 22 | ||
฿ 837.82 | CABLE ACCESSORY | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | CTG?28 PF?1 | 28 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | ตัวเชื่อมต่อ | วัสดุ | เหล็กหล่ออบอ่อนหัวใจดำ (ชุบนิกเกิล) | วัสดุ | เหล็กหล่ออบเหนียวดำ (ชุบนิกเกิล) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | แบบงอ 45° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง