(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 300 V มี ความยืดหยุ่น และ ทนความร้อน ได้ดีเยี่ยม (อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 80°C)
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | สี |
UL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) O (ส้ม) BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) PL (สีม่วง) |
26 * (0.12 mm²) | ||
24 * (0.2 มม. ²) | ||
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) | ||
28 * (0.08 มม. ²) | YG (เหลือง/เขียว) | |
26 * (0.12 mm²) | ||
24 * (0.2 มม. ²) | ||
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 80 ° c |
มาตรฐาน ได้มา | ULAWM1007 |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่) |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ตัวนำ | ไวนิล ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป ประมาณ (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด Ω / km (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩkmขึ้นไป (20 ° C) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก. / กม) | |
โครงสร้าง (เส้น / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | |||||||||||
UL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) O (ส้ม) BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) PL (สีม่วง) YG (เหลือง/เขียว) | 10 / 50 / 100 / 305 (1 ม้วน) | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.2 | 230 | 2000 | 50 | 2.4 | 2.3 |
26 * (0.12 mm²) | 7/0.16 | 0.5 | 1.3 | 141 | 3.2 | 2.9 | ||||||
24 * (0.2 มม. ²) | 11/0.16 | 0.6 | 0.45 | 1.5 | 89.8 | 4.3 | 4.1 | |||||
22 * (0.3 มม. ²) | 17/0.16 | 0.8 | 1.7 | 58.1 | 5.6 | 5.6 | ||||||
20 * (0.5 มม. ²) | 21/0.18 | 1.0 | 1.9 | 37.2 | 7 | 7.8 | ||||||
18 * (0.75 มม. ²) | 34/0.18 | 1.2 | 2.1 | 23.0 | 9 | 12 | ||||||
16 * (1.25 mm²) | 26/0.26 | 1.5 | 2.4 | 14.2 | 13 | 17 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.31 |
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG | ความยาวทั้งหมด | |||
10 ม | 50 ม | 100 ม | 305 ม | ||
UL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล |
26 * (0.12 mm²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | |
24 * (0.2 มม. ²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | |
22 * (0.3 มม. ²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | |
20 * (0.5 มม. ²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | |
18 * (0.75 มม. ²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | |
16 * (1.25 mm²) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 896.90 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.25 | 16 | 2.4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,974.19 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 1.25 | 16 | 2.4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 5,205.95 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 1.25 | 16 | 2.4 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,974.19 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 1.25 | 16 | 2.4 | สีดำ | ||
฿ 2,341.94 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.75 | 18 | 2.1 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,691.61 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.75 | 18 | 2.1 | สีดำ | ||
฿ 2,341.94 ฿ 685.02 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.75 | 18 | 2.1 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,691.61 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.75 | 18 | 2.1 | สีแดง | ||
฿ 3,504.71 ฿ 2,284.02 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.75 | 18 | 2.1 | สีแดง | ||
฿ 1,203.87 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.5 | 20 | 1.9 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,203.87 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.5 | 20 | 1.9 | สีดำ | ||
฿ 1,714.84 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.5 | 20 | 1.9 | สีน้ำตาล | ||
฿ 2,362.21 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.5 | 20 | 1.9 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,714.84 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.5 | 20 | 1.9 | สีแดง | ||
฿ 476.90 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีดำ | ||
฿ 1,296.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีดำ | ||
฿ 1,756.93 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีดำ | ||
฿ 1,296.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,756.93 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,296.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีเขียว | ||
฿ 476.90 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีแดง | ||
฿ 1,296.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีแดง | ||
฿ 1,756.93 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีแดง | ||
฿ 1,296.77 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.7 | สีเหลือง | ||
฿ 588.39 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.2 | 24 | 1.5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,010.32 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.2 | 24 | 1.5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,183.95 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.2 | 24 | 1.5 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 1,010.32 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.2 | 24 | 1.5 | สีดำ | ||
฿ 1,183.95 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.2 | 24 | 1.5 | สีดำ | ||
฿ 588.39 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.2 | 24 | 1.5 | สีน้ำตาล | ||
฿ 450.59 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.12 | 26 | 1.3 | สีดำ | ||
฿ 450.59 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.12 | 26 | 1.3 | สีน้ำตาล | ||
฿ 450.59 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.12 | 26 | 1.3 | สีแดง | ||
฿ 450.59 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.12 | 26 | 1.3 | สีขาว |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง