(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 300 V ผู้ผลิต ได้เตรียมสีสำหรับ สายดิน ไว้ 10 สี ได้แก่ (เขียว/เหลือง)
หมายเลข รุ่น | ขนาด AWG | สี |
NAUL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) O (ส้ม) BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) |
26 * (0.12 mm²) | ||
24 * (0.2 มม. ²) | ||
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) | ||
28 * (0.08 มม. ²) | GY (เขียว / เหลือง) | |
26 * (0.12 mm²) | ||
24 * (0.2 มม. ²) | ||
22 * (0.3 มม. ²) | ||
20 * (0.5 มม. ²) | ||
18 * (0.75 มม. ²) | ||
16 * (1.25 mm²) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 80 ° c |
มาตรฐาน ได้มา | ULAWM1007 |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 6 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
หมายเลข รุ่น | AWG ขนาด | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ตัวนำ | ไวนิล ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป ประมาณ (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด Ω / km (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩkm หรือมากกว่า (20 °C) | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (40°C) | มวล โดยประมาณ กก. / กม. | |
โครงสร้าง (เส้น / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | |||||||||||
NAUL1007 | 28 * (0.08 มม. ²) | W (สีขาว) / BK (สีดำ) R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว) O (ส้ม) / BN (สีน้ำตาล) H (สีเทา) GY (เขียว / เหลือง) | 10 / 50 / 100 / 305 (1 ม้วน) | 7/0.127 | 0.38 | 0.4 | 1.18 | 223 | 2000 | 10 ขึ้นไป | 3.1 | 2.2 |
26 * (0.12 mm²) | 7/0.16 | 0.48 | 1.28 | 139 | 4.1 | 2.9 | ||||||
24 * (0.2 มม. ²) | 11/0.16 | 0.61 | 0.46 | 1.53 | 88.7 | 5.6 | 4.3 | |||||
22 * (0.3 มม. ²) | 17/0.16 | 0.76 | 1.68 | 57.4 | 7.3 | 5.7 | ||||||
20 * (0.5 มม. ²) | 21/0.18 | 0.95 | 1.87 | 36.8 | 9.6 | 8.0 | ||||||
18 * (0.75 มม. ²) | 34/0.18 | 1.21 | 2.13 | 21.8 | 13.0 | 11.7 | ||||||
16 * (1.25 mm²) | 26/0.26 | 1.53 | 2.45 | 13.7 | 18.0 | 17.3 |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.94 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.7 | 0.63 | 0.54 | 0.44 | 0.31 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 336.77 ฿ 70.62 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.75 | 18 | 2.13 | สีขาว | ||
฿ 1,004.43 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.5 | 20 | 1.87 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,081.11 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.5 | 20 | 1.87 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 913.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.5 | 20 | 1.87 | สีขาว | ||
฿ 1,619.35 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.3 | 22 | 1.68 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 913.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.3 | 22 | 1.68 | สีน้ำตาล | ||
฿ 1,283.25 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.2 | 24 | 1.53 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 538.06 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 0.2 | 24 | 1.53 | สีขาว | ||
฿ 708.39 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 0.2 | 24 | 1.53 | สีขาว | ||
฿ 1,361.29 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 305 | 0.2 | 24 | 1.53 | สีขาว | ||
฿ 233.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 0.08 | 28 | 1.18 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 549.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.08 | 28 | 1.18 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 917.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 0.08 | 28 | 1.18 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง | ||
฿ 1,771.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 305 | 0.08 | 28 | 1.18 | [อื่น ๆ] สีเขียว / เหลือง |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง