1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA
  • สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA
  • สายไฟ UL1015 / UL1283 / UL1284 รองรับมาตรฐาน UL / CSA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • CSA
  • VW-1
  • ULAWM
  • สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย
  • ทนความร้อน
  • ขดลวด เกลียว
  • 600 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 778.45/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


●ให้ความต้านทานความร้อนที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับสายไฟ มาตรฐาน 600 V (IV, KIV) ของญี่ปุ่นมีสีให้เลือกรวมถึง สายดิน (สีเหลือง / สีเขียว)
● AWG มีหลากหลายขนาดสำหรับการใช้งานในหลากหลายพื้นที่

·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ
·โปรดทราบความยาวและสีโดยรวมอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ ผลิตภัณฑ์
· UL1015 YG มีเส้น เกลียว
· UL1283 GY มี แบบตรง
· ผลิตภัณฑ์ นี้ รองรับการใช้งาน กับ " โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน"(c-UL รองรับการใช้งาน ไม่ ได้)

ภาพถ่ายไม่รวม W (สีขาว) และ BK (สีดำ)

ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัยของ วัสดุ เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

สายแกนเดี่ยว มาตรฐานระดับสากล 600 V ทนความร้อน ได้ดีกว่า สายไฟ มาตรฐาน ญี่ปุ่น 600 V (IV, KIV) (อุณหภูมิใช้งาน: 0 ถึง 105°C)

สเปค

รองรับ UL1015 / UL1283 / UL1284 UL / CSA:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
สี
UL101524 * (0.2 มม. ²)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
O (ส้ม)
BN (สีน้ำตาล)
22 * (0.3 มม. ²)
20 * (0.5 มม. ²)
18 * (0.75 มม. ²)
16 * (1.25 mm²)
14 * (2.0 มม. ²)
12 * (3.0 มม. ²)
10 * (5.5 มม. ²)
24 * (0.2 มม. ²)YG
(เหลือง/เขียว)
22 * (0.3 มม. ²)
20 * (0.5 มม. ²)
18 * (0.75 มม. ²)
16 * (1.25 mm²)
14 * (2.0 มม. ²)
12 * (3.0 มม. ²)
10 * (5.5 มม. ²)
หมายเลข รุ่นขนาด AWGสี
UL12838 * (8) ตารางมิลลิเมตร)พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
R (สีแดง)
G (สีเขียว)
W (สีขาว)
BK (สีดำ)
6 * (14) ตารางมิลลิเมตร)
4 * (22 ตารางมิลลิเมตร)
2 * (35 ตารางมิลลิเมตร)
8 * (8) ตารางมิลลิเมตร)GY
(เขียว / เหลือง)
6 * (14) ตารางมิลลิเมตร)
4 * (22 ตารางมิลลิเมตร)
2 * (35 ตารางมิลลิเมตร)
UL12841 * (44 มม.²)BK (สีดำ)
1-0 * (53 มม.²)
2-0 * (67 มม.²)
3-0 * (85 มม.²)
4-0 * (107 มม.²)
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลข รุ่น ของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์
* สำหรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับราคาต่อหน่วย มาตรฐาน ราคาหน่วย ชุดสไลด์ ปริมาณวันที่จัดส่ง ฯลฯ อ้างอิงจาก แค็ตตาลอกบนเว็บไซต์ MISUMI VONA

ข้อมูลมากกว่านี้

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 105 ° C
มาตรฐาน ได้มาULAWM1015
ULAWM1283 / ULAWM1284
รัศมีการดัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 6 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น)
 
หมายเลข รุ่นAWG
ขนาด
สีความยาวทั้งหมด
(ม.)
ตัวนำไวนิล
ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
ประมาณ (มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ
Ω / km (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
MΩkmขึ้นไป (20 ° C)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก. / กม)
โครงสร้าง
(เส้น / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
UL101524 * (0.2 มม. ²)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
O (ส้ม)
BN (สีน้ำตาล)
YG (เหลือง/เขียว)
10
/
50
/
100
/
305
(1 ม้วน)
11/0.160.60.852.389.830005057.2
22 * (0.3 มม. ²)17/0160.82.558.179
20 * (0.5 มม. ²)21/0.181.02.737.2911
18 * (0.75 มม. ²)34/0.181.20.903.023.01316
16 * (1.25 mm²)26/0.261.50.953.414.21822
14 * (2.0 มม. ²)41/0.261.93.89.012331
12 * (3.0 มม. ²)43/0.322.41.04.45.683246
10 * (5.5 มม. ²)67/0.323.01.15.23.644370
UL12838 * (8.0 มม. ²)พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
R (สีแดง)
G (สีเขียว)
GY (เขียว / เหลือง)
W (สีขาว) / BK (สีดำ)
10
/
50
/
100
/
153
(1 ม้วน)
7/24/0.264.41.657.72.2566125
6 * (14 มม. ²)7/38/0.265.68.91.4287180
4 * (22 มม. ²)7/60/0.26710.30.898117265
2 * (35 มม. ²)19/35/0.268.912.20.567158395
UL12841 * (44 มม. ²)BK (สีดำ)19/44/0.26102.214.40.451185520
1-0 * (53 มม. ²)19/55/0.2611.115.50.36214635
2-0 * (67 มม. ²)19/70/0.2612.6170.283251790
3-0 * (85 มม. ²)19/88/0.2614.118.50.225291975
4-0 * (107 มม. ²)37/57/0.2615.920.30.1783401200
* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* GY (เขียว / เหลือง) มีแถบสีเหลือง (เก็บไว้ประมาณ 30%) ที่ใช้กับ แกนลวด สีเขียว* YG (เหลือง / เขียว) มีแถบสีเขียว (เก็บไว้ประมาณ 30%) ที่ใช้กับ แกนลวด สีเหลือง
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน

รองรับ UL1015 / UL1283 / UL1284 UL / CSA:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)35404550556065707580859095100105
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.970.930.890.860.820.770.730.680.630.580.520.450.370.260
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง) AWG24: ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานอยู่ที่ 40°C 5 × 0.93 = 4.65 (A)

บรรจุภัณฑ์
กระเป๋า ไวนิล:สายไฟนั้นพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือกหรือ ไวนิล แล้วบรรจุในถุง ไวนิลWrap:กระดาษดรัม/ถังน้ำมัน:สายไฟมีแผลบน ถังน้ำมันกระดาษ ม้วน:สายแผลนั้นพันอยู่ใน กระดาษ รูปทรงแล้วบรรจุ* (เป็นmm²) จะใช้เป็นพื้นที่ส่วนโดยประมาณเท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
หมายเลข รุ่นAWGความยาวทั้งหมด
10 ม50 ม100 ม305 ม
UL101524 * (0.2 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
22 * (0.3 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
20 * (0.5 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
18 * (0.75 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลWrap
16 * (1.25 mm²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลWrap
14 * (2.0 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลWrap
12 * (3.0 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลWrapWrap
10 * (5.5 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลWrapWrap
หมายเลข รุ่นAWGความยาวทั้งหมด
10 ม50 ม100 ม153 ม
UL12838 * (8.0 มม. ²)กระเป๋า ไวนิลWrapWrapกระดาษ ม้วน
6 * (14 มม. ²)WrapWrapWrapกระดาษ ม้วน
4 * (22 มม. ²)WrapWrapWrapกระดาษ ม้วน
2 * (28 มม. ²)WrapWrapWrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
UL12841 * (44 มม. ²)WrapWrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
1-0 * (53 มม. ²)WrapWrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
2-0 * (67 มม. ²)WrapWrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
3-0 * (85 มม. ²)Wrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
4-0 * (107 มม. ²)Wrapดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยวดรัม/ถังน้ำมัน คดเคี้ยว
รหัสสินค้า
UL1015-16-BK-50
UL1015-16-BK-100
UL1015-16-R-50
UL1015-16-YG-50
UL1015-18-BE-100
UL1015-18-BK-10
UL1015-18-BK-50
UL1015-18-GN-100
UL1015-18-R-10
UL1015-18-Y-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)

฿ 2,156.13

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501.25163.4สีดำ

฿ 3,638.71

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001.25163.4สีดำ

฿ 2,156.13

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501.25163.4สีแดง

฿ 4,734.19

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501.25163.4[อื่น ๆ] เหลืองเขียว

฿ 2,605.16

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.75183[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 778.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.75183สีดำ

฿ 1,637.42

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.75183สีดำ

฿ 2,605.16

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.75183สีเขียว

฿ 778.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.75183สีแดง

฿ 2,605.16

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.75183สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 600 V โล่กำบัง ไม่มี
คุณสมบัติ ทนความร้อน มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA (c-UL) เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC
คุณสมบัติอื่น ๆ ความอ่อนโยน