1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟแบบมีความเหนียว KV สำหรับสัญญาณ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
  • สำหรับสัญญาณ
  • การเชื่อมต่อสายไฟ ใน แผ่นกระดาน
  • เซนเซอร์
  • ยืดหยุ่น
  • ขดลวด เกลียว
  • 300 V
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 341.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น


· มาตรฐานที่สอดคล้อง: JCS3368: 2003
·ระวังอย่าให้สับสนความยาวและปริมาณโดยรวมเมื่อสั่งซื้อ


ไม่ได้รับใบรับรองกฎหมายความปลอดภัย เครื่องใช้ และ วัสดุ

รายละเอียดสินค้า

• สายไฟอ่อน แกนเดี่ยว ชนิดKV สำหรับรับส่งสัญญาณ
• สายไฟเอนกประสงค์ สำหรับแรงดันไฟฟ้า 300 V
• สอดคล้องตามมาตรฐาน JCS3368:2003
• ใช้งานได้ที่อุณหภูมิ 0-60℃
• สายไฟมี 4 ขนาด (0.3 sq.mm., 0.5sq.mm., 0.75 sq.mm. และ 1.25 sq.mm.)
• สายไฟมี 6 สี (W (ขาว), BK (ดำ), R (แดง), BE (น้ำเงิน), Y (เหลือง) และ GN (เขียว))
• สามารถสั่งซื้อตามขนาดความยาวได้ 4 ขนาด (10m, 50m, 100m และ 200m)
• รัศมีเล็กสุดที่สามารถงอได้ของสายไฟคือ 8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของฉนวน (เฉพาะส่วนที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเท่านั้น)
• ความต้านทานของฉนวนไวนิลเท่ากับ 5 MΩkm ณ อุณหภูมิ 20℃

สเปค

KV ความเหนียว สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สี
KV0 0.3 * (AWG22)W (สีขาว) / BK (สีดำ)
R (แดง) / BE (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง) / GN (สีเขียว)
0 0.5 * (AWG20)
0.75 * (AWG18)
1.25 * (AWG16)
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด


โปรดอ่านข้อควรระวังต่อไปนี้เมื่อคุณสั่งซื้อ
* ความยาวเป็น "m" รวมอยู่ในหมายเลขชิ้นส่วนของเรา ระบุปริมาณเป็นจำนวนหน่วยเสมอไม่เป็น มิเตอร์

ข้อมูลมากกว่านี้

KV ความเหนียว สำหรับสัญญาณ:รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน0 ถึง 60 ° c
รับรองและปฏิบัติตามJCS3368: สอดคล้องตามมาตรฐาน ปี 2003
การดัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น)
 
รุ่นพื้นที่ส่วน
(ตารางมิลลิเมตร)
สีความยาวทั้งหมด
(ม.)
ตัวนำไวนิล
ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
ประมาณ (มม.)
ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด
Ω / km (20 ° C)
ทดสอบแรงดัน
V / นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า
MΩkm
(20°C)
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30 ° C)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก. / กม.)
โครงสร้าง
(เส้น / มม)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
KV0.3 * (AWG22)W (สีขาว)
BK (สีดำ)
R (สีแดง)
พ.ศ. (สีน้ำเงิน)
Y (สีเหลือง)
GN (สีเขียว)
10
/
50
/
100
/
200
/
1000
12/0.180.70.41.561.11000535.3
0.5 * (AWG20)20/0.180.90.51.936.757.8
0.75 * (AWG18)30/0.181.12.124.4710.6
1.25 * (AWG16)50/0.181.50.62.714.71217
* กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ ให้ใช้เป็น ค่าอ้างอิง เท่านั้นและไม่รับประกัน

* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด
* สำหรับ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล เปลือก ขดลวด (เสื้อโค้ท) ฯลฯ ดูที่ " เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป" ใน โต๊ะวางชิ้นงาน ด้านบน
· ความแตกต่างหลักจากซีรีส์ VSF คือผู้ผลิต ข้อกำหนดมีความคล้ายคลึงกันมาก: เป็นผลิตภัณฑ์ที่เทียบเท่ากัน สำหรับความแตกต่างของข้อกำหนดโดยละเอียด โปรดตรวจสอบตารางข้อมูลจำเพาะ 
 
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C)3540455055
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ยอมรับได้ระบุค่าที่คำนวณได้ของสายเคเบิล 1 สายที่วางอยู่เหนือพื้นดินในอุณหภูมิแวดล้อม 30 ° C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน หาก อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน คือ 30 ° C หรือสูงกว่า ปัจจัย การลดลงของ กระแสไฟฟ้า ข้างต้นจะถูกคูณด้วย กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ตัวอย่าง)ค่า กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ 1.5 x 0.82 = 1.23 (A) เมื่อ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 0.3 มม. ²คือ 40 ° C   
 
ประเภทแพ็คเกจ
กระเป๋า ไวนิล: สายไฟนั้นพันเข้ากับมัดและมัดด้วยเชือกหรือ ไวนิล แล้วบรรจุในถุง ไวนิล
รุ่นพื้นที่ส่วนความยาวทั้งหมด
10 ม50 ม100 ม200 ม
KV0.3 * (AWG22)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
0.5 * (AWG20)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
0.75 * (AWG18)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
1.25 * (AWG16)กระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิลกระเป๋า ไวนิล
* ขนาด AWG (AWG to) ใช้เพื่อเป็น ไกด์ เท่านั้นอ้างถึง โต๊ะวางชิ้นงาน เปรียบเทียบใน >>คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียด

รหัสสินค้า
KV-0.3-BE-10
KV-0.3-BE-50
KV-0.3-BK-200
KV-0.3-R-200
KV-0.3-W-200
KV-0.3-Y-200
KV-0.5-BE-10
KV-0.5-BE-50
KV-0.5-BK-100
KV-0.5-BK-200
KV-0.5-R-100
KV-0.5-W-10
KV-0.5-W-200
KV-0.5-Y-100
KV-0.5-Y-200
KV-0.75-R-200
KV-0.75-Y-100
KV-1.25-BK-100
KV-1.25-R-50
KV-1.25-R-100
KV-1.25-Y-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(ม.)
ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
ขนาด AWG
(AWG)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป
(มิลลิเมตร)
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก)

฿ 341.03

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.3221.5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 627.10

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.3221.5[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 1,075.87

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.3221.5สีดำ

฿ 1,075.87

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.3221.5สีแดง

฿ 1,002.53

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.3221.5สีขาว

฿ 1,002.53

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.3221.5สีเหลือง

฿ 490.06

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.5201.9[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 863.23

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 500.5201.9[สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน

฿ 1,006.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.5201.9สีดำ

฿ 1,566.71

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.5201.9สีดำ

฿ 1,006.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.5201.9สีแดง

฿ 490.06

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.5201.9สีขาว

฿ 1,566.71

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.5201.9สีขาว

฿ 1,006.45

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.5201.9สีเหลือง

฿ 1,566.71

CABLE 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.5201.9สีเหลือง

฿ 2,138.57

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2000.75182.1สีแดง

฿ 1,269.68

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1000.75182.1สีเหลือง

฿ 1,970.32

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001.25162.7สีดำ

฿ 2,012.90

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 501.25162.7สีแดง

฿ 1,970.32

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001.25162.7สีแดง

฿ 1,970.32

CABLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1001.25162.7สีเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 300 V โล่กำบัง ไม่มี
เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ PVC พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ ใช้คู่ คุณสมบัติอื่น ๆ ความอ่อนโยน