(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
300 V สายแกนเดี่ยว สำหรับใช้งานทั่วไป การกำหนดเส้นทาง ยืดหยุ่น และง่ายดาย
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี |
VSF | 0.75 * (AWG18) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) |
1.25 * (AWG16) | ||
2.0 * (AWG14) |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 60 ° c |
รัศมีการดัด | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป x 8 (ชิ้น ชิ้นส่วนอยู่กับที่ เท่านั้น) |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน (ตารางมิลลิเมตร) | สี | ความยาวทั้งหมด (ม.) | ตัวนำ | ไวนิล ความหนาของ ฉนวนไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป ประมาณ (มม.) | ความต้านทาน ตัวนำ สูงสุด Ω / km (20 ° C) | ทดสอบแรงดัน V / นาที | ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ / km | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30 ° C) | น้ำหนักโดยประมาณ (กก. / กม) | กฎหมาย PSE | ||
โครงสร้าง (เส้น / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | 20°C | 60°C | |||||||||||
VSF | 0.75 * (AWG18) | W (สีขาว) BK (สีดำ) R (สีแดง) พ.ศ. (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง) GN (สีเขียว) | 10 · 50 · 100 · 200 · 1000 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.4 | 1000 | 5 | 0.01 | 7 | 14 | ○ |
1.25 * (AWG16) | 50/0.18 | 1.5 | 3.1 | 14.7 | 12 | 20 | ○ | |||||||
2.0 * (AWG14) | 37/0.26 | 1.8 | 3.4 | 9.5 | 17 | 27 | ○ |
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (° C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
ปัจจัย การลดลงใน กระแสไฟฟ้า | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
หมายเลข รุ่น | พื้นที่ส่วน | ความยาวทั้งหมด | |||
10 ม | 50 ม | 100 ม | 200 ม | ||
VSF | 0.75 * (AWG18) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล (ห่อ) |
1.25 * (AWG16) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล (ห่อ) | |
2.0 * (AWG14) | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล | กระเป๋า ไวนิล (ห่อ) |
รหัสสินค้า |
---|
VSF-0.75-BE-10 |
VSF-1.25-Y-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 507.10 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.75 | 18 | 2.7 | [สีน้ำเงิน] สีน้ำเงิน | ||
฿ 2,535.48 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 | 1.25 | 16 | 3.1 | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 300 V | โล่กำบัง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | PVC | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความอ่อนโยน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง