(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ติดตั้งสายนำไฟฟ้าเทอร์โมคัปเปิลชนิด K /สายเคเบิ้ลเคลื่อนที่ได้
รหัสรุ่นสินค้า | พื้นที่หน้าตัด | จำนวนคู่ 1P = 2 แกน | ความยาวทั้งหมด หรือ ความยาวที่กำหนด | ตัวอย่าง มีให้ |
NAVXG | 0.5 * (AWG20) | 1P | 1 ~ 100 (ระบุ 1 ม. เพิ่ม) | — |
1.25 * (AWG16) | 1P | — | ||
NAKXGS | 0.5 * (AWG20) | 1P | — | |
1.25* (AWG16) | 1P | — | ||
NAKXHSR | 0.3 * (AWG22) | 1P | ◎ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน | -20 to 80°C *1 |
มาตรฐานที่ได้การรับรอง | JIS C 1610 |
รัศมีการดัดงอ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสำเร็จ x 7.5 (เฉพาะชิ้นส่วนคงที่) * 2 |
รหัสรุ่นสินค้า | พื้นที่หน้าตัด (มม.2) | จำนวนคู่ 1P = 2 แกน | ความยาวที่กำหนด (ม.) | วัสดุตัวนำ | ตัวนำ | ฉนวน ความหนา (มม.) | ปลอกหุ้มสาย ความหนา (มม.) | สำเร็จ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | คุณสมบัติทางไฟฟ้า | ประมาณ น้ำหนัก kg/km | |||||
ประเภท | + ขั้ว (สีแดง) | - ขั้ว (ขาว) | โครงสร้าง เส้น / มม. | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก ประมาณ (มม.) | ทนต่อแรงดันไฟฟ้า V / นาที | คุณสมบัติของ ฉนวนกันความร้อน MΩkm | แรงเทอร์โมอิเล็กโทรโมทีฟ 100°C mv | ||||||||
NAVXG | 0.5 * (AWG20) | 1P | 1 to 100 (ระบุเพิ่มขึ้นครั้งละ 1 ม.) | เกรดปกติสำหรับ การใช้งานทั่วไป | ทองแดง | คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล) | 7/0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 3.2 x 5.1 | 1000 | 50 หรือมากกว่า | 4.096 ± 0.100 | 23 |
1.25 * (AWG16) | 1P | ทองแดง | คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล) | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | 4.6 x 7.1 | 4.096 ± 0.100 | 54 | |||||
NAKXGS | 0.5 * (AWG20) | 1P | เกรดความแม่นยำสำหรับ การใช้งานทั่วไป | โครเมล | อลูเมล | 7/0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 3.2 x 5.1 | 4.096 ± 0.060 | 23 | |||
1.25 * (AWG16) | 1P | โครเมล | อลูเมล | 7/0.45 | 1.35 | 0.6 | 1 | 4.6 x 7.1 | 4.096 ± 0.060 | 54 | |||||
NAKXHSR (สำหรับแบบเคลื่อนย้ายได้) | 0.3 * (AWG22) | 1P | เกรดความแม่นยำสำหรับ ทนความร้อน | โครเมล | อลูเมล | 30/0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 1000 | 1,000 หรือมากกว่า | 4.096 ± 0.060 | 31 |
NAVXG | NAKXGS | NAKXHSR | |
ตัวนำ | ทองแดง / คอนสแตนทัน (โลหะผสมระหว่างทองแดงกับนิกเกิล) | โครเมล / อลูเมล | โครเมล / อลูเมล |
ฉนวนไฟฟ้า | ไวนิลคลอไรด์ | ฟลูออรีนเรซิ่น | |
บิด | ชนิดแบน | แบบกลม | |
ชีลด์ | N/A | N/A | |
ปลอกหุ้มสาย | ไวนิลคลอไรด์ | ยางฟลูออรีนยืดหยุ่น |
คุณสมบัติต้านทานการดัดงอของ NAKXHSR | ||
การทดสอบการดัดโค้ง | การทดสอบแรงบิด | รางร้อยสายไฟ |
ครั้งหรือมากกว่า | ||
300,000 ครั้ง | 100,000 ครั้ง | 5 ล้านครั้ง |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | คุณสมบัติอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 167.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 244.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 326.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 435.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 543.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 652.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 761.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 870.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 978.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,087.74 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,196.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,305.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,414.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,522.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,631.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,740.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,849.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 1,957.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,066.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,175.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,284.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,393.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,501.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,610.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,719.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,828.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 2,936.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,045.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,154.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,263.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,372.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,480.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,589.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,698.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,807.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 3,915.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,024.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,133.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,242.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,350.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,459.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,568.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,677.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,786.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,894.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,003.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,112.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,221.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,329.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,006.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,086.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,166.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,246.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,326.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,407.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,487.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,567.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,647.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,727.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,807.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,887.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 4,968.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,048.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,128.26 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,208.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,288.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,368.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,448.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,528.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,609.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,689.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,769.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,849.42 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 5,929.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,009.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,089.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,169.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,250.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,330.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 79 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,410.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,490.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,570.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 82 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,650.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 83 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,730.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 84 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,810.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,891.10 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 86 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 6,971.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 87 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 7,051.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 7,131.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 89 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - | ||
฿ 7,211.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 0.5 | 20 | - | - | PVC | PVC | - |
กำลังโหลด …
โล่กำบัง | ไม่มี | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | ใช้คู่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง